Nové prostory FK Klánovice

Novostavba kabin a zázemí fotbalového klubu Klánovice

 

Když krása, účelnost a funkčnost slouží sportu.


Maatwerk-schakelmateriaal

Areál fotbalového klubu se nachází na východním okraji Klánovic vedle přírodního parku Klánovice – Čihadla. Šatny se zázemím fotbalového sportoviště vznikly podle návrhu studia 20–20–ARCHITEKTI pod taktovkou Ing. arch. Zdeňka Rychtaříka. Novostavba nahrazuje bývalé zázemí sportoviště a je navržena pragmaticky s ohledem na provozní a funkční využití jednotlivých prostor jako jednoduchá dvoupodlažní kubická hmota s plochou střechou, ze které vybíhá jednopodlažní zázemí hřiště. „Směrem k herní ploše je fasáda maximálně prosklená a orámovaná konstrukcí tzv. tribuny. Ostatní fasády jsou plné s minimálním prosklením, s výjimkou východního horizontálního okna do kanceláře. Objekt je z většiny omítaný ve světle šedém odstínu, s vloženými dřevěnými poli z modřínových prken na jižní fasádě, která rámuje rastr ocelové konstrukce tribuny v antracitovém odstínu,“ vysvětluje koncept vzhledu budovy Zdeněk Rychtařík.


Účelně navržený interiér

V účelně navrženém interiéru najdete vše, co fotbalový klub potřebuje: několik šaten s umývárnami, posilovnu, klubovnu a kancelář, prostor pro rozhodčí i místnost s technologiemi. V přízemí objektu se dále nachází bufet se zázemím s výdejem přes okénko do krytého prostoru pod tribunou. Nechybí ani dostatek skladových místností pro potřebu údržby venkovních ploch areálu. Celý objekt je vytápěn a temperován plynovým kotlem, vybaven systémem vzduchotechniky s rekuperací a zpětným využitím šedé vody. Budova získává vodu z hloubkového vrtu a má provedenou přípravu pro střešní fotovoltaické panely, se kterými se počítá v budoucnu. Ing. Šimon Matějovský ze studia 20–20–ARCHITEKTI, který se na realizaci zázemí pro klánovický fotbalový klub ve spolupráci s designovým obchodem MONOBRAND spolupodílel, k architektonickému řešení vnitřku budovy dodává: „V interiérech se pohledově uplatňuje hrubost prefabrikovaných železobetonových stropních panelů v kontrastu k jednolitým bílým omítkám s akcentem v podobě modrých dveřních výplní. Pohledově jsou řešeny i vnitřní instalace vzduchotechniky.
Klanovice_Hager2
Interiér dotváří vypínače a zásuvky berker Q.3 v antracitové barvě, která koresponduje s barvou venkovní ocelové konstrukce tribuny.“ Vypínače, zásuvky a koncové elektroinstalační prvky berker Q.3 dodal designový obchod MONOBRAND.

Tento robustní spínač, vynikající čistými konturami a příjemným povrchem nepřehlédnete v žádné místnosti. Již při letmém dotyku spínače Q.3 poznáte rozdíl. Sametový, na dotek příjemný materiál, čisté linie a decentní barevnost – v jednoduchosti je krása!
Klanovice_Hager3

Řešení elektroinstalace

Kompletní řešení elektroinstalace pro novostavbu dodala společnost Hager - od rozváděčových skříní FWU a FWB přes modulární přístroje pro bezpečné nakládání s energií až po pohybová čidla nebo venkovní zásuvky s vyšším krytím. Jan Franěk, který zodpovídal za elektroinstalační řešení v celém objektu, k výběru produktů Hager říká: „Sázím na léty ověřenou kvalitu a rychlost montáže, korunovanou nejrůznějšími vychytávkami, které používám v praxi už mnoho let a které usnadňují mou práci i šetří čas. Jakmile mohu ovlivnit výběr tak důležité části instalace, jakou je rozvaděč - srdce celého objektu - patří produkty Hager mezi jasnou a rychlou volbu. Jako elektrikář na rozvaděčích Hager oceňuji mnoho doplňků a snadnou instalaci. S těmito rozváděči dokážete vyřešit nejeden problém s místem a díky bezšroubovým přístrojům a svorkám quickconnect ušetříte i spoustu času potřebného k vlastnímu zapojení rozváděče. Obzvlášť patrné je to při instalaci propojovacích lišt modulárních přístrojů.“
Klanovice_Hager4


Jan Franěk vyzdvihuje i další netypická řešení použitá v zázemí klubu: „Správci objektu i trenéři uvítali designová PIR čidla na schodišti, která bezpečně a zcela automaticky spínají světla malým probíhajícím sportovcům, ale v případě potřeby, např. při úklidu, je lze ovládat jednoduchým stiskem tlačítka tak, že jsou trvale vypnutá, nebo naopak trvale svítí,“ vysvětluje Jan Franěk a pokračuje: „Mně osobně se velice líbí, jakou architekt vymyslel skvělou skrýš v dřevěném obložení objektu, kam schoval venkovní silové a reproduktorové zásuvky. Je to z hlediska čistého pohledu pochopitelné a skvělé řešení, nicméně přístroje berker W.1 jsou natolik vzhledově decentní, že se je nezdráhám na jiných projektech používat ani viditelně. A jako odborník oceňuji nejen jejich design, ale také vysoké krytí IP 55, mechanickou odolnost, snadnou montáž a vyřešený odvod kondenzátu,“ uzavírá Jan Franěk.
Klanovice_Hager5

Vypínače berker a Hager Manufaktura

Rovněž zvolené interiérové koncové ovládací prvky berker Q.3 patří do portfolia společnosti Hager. Thomas Grund, generální ředitel české pobočky Hager Electro, k výběru vypínačů dodává: „Vypínače berker Q.3 jsou jedny z našich architekty nejoblíbenějších vypínačů. Svůj téměř puristický vzhled a decentní barevnost doplňují ještě jednou žádanou vlastností, a tou je materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Jedná se o vysoce kvalitní plast se speciální sametovou povrchovou úpravou. Jsou tedy překvapivě příjemné na dotek,“ vysvětluje Thomas Grund. A ještě jednu libůstku v interiéru šaten klánovického klubu můžete objevit: Speciální na míru vyrobený vypínač berker R.3 s potiskem loga AC Sparta Praha. Thomas Grund, sám velký fotbalový fanoušek, který se aktivně v klubu podílí na práci s mládeží, k tomu dodává: „Chtěli jsme, aby děti dnes a denně měly na očích, kam až se svou pílí a poctivým tréninkem mohou vypracovat. Je to takový vtípek, hecnutí pro naše mladé hráče,“ usmívá se Thomas Grund. Vypínač berker R.3 s na míru vytvořeným potiskem vznikl v rámci zakázkového výrobního programu Hager Manufaktura. „Vyslovte téměř jakékoliv přání na vzhled vypínače a Hager Manufaktura vám jej splní. Nejen potisk vypínače, ale možný je i jakýkoliv RAL barevný odstín, gravírování, použití speciálních materiálů včetně drahých kovů nebo netradiční povrchové úpravy. Díky tomuto zakázkovému výrobnímu programu můžete mít vypínač jako nikdo jiný. A jeden takový speciální teď má fotbalový klub tady v Klánovicích,“ uzavírá Thomas Grund.
Klanovice_Galerie1

Detaily projektu

Použité produkty:

Rozvaděčové skříně FWB

Rozvaděčové skříně FWU

Modulární přístroje

Spínače a systémy designových řad berker Q.3, berker R.3 a berker W.1

 

 

 

 



Použité produkty

berkers1

Spínače a systémy berker

Naše designová řada berker představuje dokonalé spojení elegantního designu, špičkové kvality a inovativních technologií. Od moderního minimalismu až po retro styl, naše řady ladí s jakýmkoli interiérem.

VU60NC_rozvadece

Rozvaděčové systémy

V našem portfoliu najdete rozvaděčové skříně a rozvodnice pro zapuštěnou i nástěnnou montáž, elektroměrové rozvaděče a velké skříňové rozvaděče. Díky této široké nabídce lze provést kompletaci rozvaděčů v bytové výstavbě, veřejných budovách i průmyslu.

chranic_400

Modulární přístroje

Naše řada modulových přístrojů je určena pro montáž do rozvaděčů nízkého napětí, zahrnuje jističe, proudové chrániče a proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Všechny tyto přístroje se vyznačují jednoduchou montáží a snadným připojením vodičů. Jejich konstrukce odpovídá požadavkům příslušných evropských norem i kvalitativním požadavkům.


Řešení na míru 
S vámi, pro vás

Našim zákazníkům nabízíme řešení, která splňují elektrické požadavky daného projektu a nejlépe vyhovují vaší instalaci. Jsme vždy po vašem boku - S vámi, pro vás.


Chcete vidět více?
Prohlédněte si naše další reference.

Laboratoř, Bern

Zbrusu nová laboratoř je pro město Bern prvním krokem celkového plánu sjednotit všechna zdravotnická zařízení ve městě do jednoho místa. Toto supermoderní zařízení o celkové rozloze 9 200 m2, sedmi podlažích a třech suterénech nahrazuje svého 80 let starého předchůdce. Mezi mnohá instalovaná řešení naší společnosti patří rozvaděče.

 

 

Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)

Hotel Sorli Emocions je určen pro rodinné dovolené, obchodní schůzky i víkendové pobyty. Tento čtyřhvězdičkový hotel, který je vybaven prestižními řešeními naší společnosti rovněž splňuje pokročilé standardy udržitelnosti.

 

 

Škola Svartedal, Gothenburg

Předměstí Göteborgu má díky nedávno postavené moderní škole mnohem lepší vyhlídky budoucnost. S moderním architektonickým řešením a špičkovým vnitřním i venkovním vybavením jsou děti a učitelé perfektně vybaveni k plnění svých profesních snů! Do této školy jsme dodali veškerou elektrickou infrastrukturu.

 

 



Více o společnosti Hager

Nabízíme řešení, která potřebujete, s podporou, jakou si zasloužíte.