Jaderná elektrárna, Dukovany

Nová administrativní budova

 

V areálu jaderné elektrárny Dukovany byla otevřena nová administrativní budova: Pod bezpečnost elektrické instalace se podepsala značka Hager.


Maatwerk-schakelmateriaal

Moderní výcvikové a administrativní centrum s prvky virtuální reality

Dukovanská jaderná elektrárna uvedla do provozu moderní administrativní budovu ČEZ, která nabídne špičkové zázemí pro výcvik i práci zaměstnanců. Součástí novostavby jsou výcvikové prostory s dílnami, ve kterých bude možné školit obsluhu jaderné elektrárny pomocí nejmodernějších technologií včetně virtuální reality.

Objekt uvedený do provozu v červnu 2024 se stal první nově postavenou administrativní budovou od spuštění elektrárny v roce 1985. Kromě kancelářských a školicích prostor je budova vybavena dokonce i balisticky chráněnými prostory i speciální výcvikovou stěnou. Do nových prostor se přesunuli zaměstnanci ze stávajících nevyhovujících budov, které již nebylo účelné rekonstruovat. 

Bezpečná a kvalitní elektroinstalace je klíčovým prvkem pro spolehlivý provoz a nácvik řízení jaderné elektrárny. V prostředí s tak vysokými nároky na bezpečnost hraje každý detail zásadní roli. Použití prověřených a certifikovaných elektrokomponentů od renomovaného evropského výrobce minimalizuje riziko poruchy. Kvalitní elektroinstalace umožňuje efektivní výcvik pro řízení a monitoring jednotlivých systémů jaderné elektrárny, což je nezbytné zejména během náročného procesu simulace nečekaných situací. 

 

Administrativní a výcviková budova o sedmi patrech již klade značné nároky na celkovou délku kabeláže. Nově otevřená budova ČEZ je protkána hustou sítí silnoproudých i slaboproudých kabelů, o jejichž bezpečné a elegantní uložení se postaraly systémy pro ukládání vedení od společnosti Hager. Použitý parapetní kanál BRP představuje ideální řešení pro rozvod jak silové, tak i datové kabeláže. V kombinaci s prověřeným montážním systémem příslušenství je instalace kanálů BRP ideálním řešením pro elektrické instalace v komerčních budovách, provozovnách, laboratořích, výrobních prostorech nebo kancelářích. Tvarové díly kompenzují možné nerovnosti stěn nebo rohů až o 7°. Parapetní kanál BRP se zapuštěným víkem má nejen atraktivní design, ale díky šířce víka 80 mm je vhodný i pro instalaci zásuvkových a vypínačových přístrojů – zde byly použity vypínačové a zásuvkové systémy Hager systo 45 x 45 mm. Systém přístrojů s přímou montáží představuje jednoduché, rychlé a moderní řešení v nevtíravém vzhledu. Tato sofistikovaná technologie zaručuje nejen co nejrychlejší montáž, ale i jednoduchou změnu umístění prvků v již zprovozněné instalaci. Navíc je tato technologie doplněna celou škálou přístrojů pro nejrůznější aplikace, s kterými lze vyřešit jakýkoliv komplikovaný systém.

Tam kde je to účelné jsou umístěny podlahové krabice Hager, které zajišťují propojení pomocí podlahových kanálů nebo trubek a zajišťují přistup k napájecím nebo datovým sítím přímo z podlahy. Na podlahy různých tlouštěk lze aplikovat různé velikosti, tvary, materiály a barvy sklopných krytů. Jsou vyrobeny z polyamidu, hliníku nebo nerezové oceli a určeny pro suchou, vlhkou nebo mokrou údržbu podlahy (IP66). Velkým zjednodušením jsou univerzální montážní krabice, které se hodí pro všechny typy podlahových vík. 

Nejviditelnější součástí elektroinstalace v administrativní budově ČEZ jsou ale vypínače, zásuvky a další koncové ovládací elektroinstalační prvky. Zde padla volba na designovou řadu berker S.1 v černé barvě, patřící opět do portfolia společnosti Hager. Spínače S.1 představují standard ve smyslu jednoduchosti, funkčnosti a nadčasovosti – právě proto se staly oblíbenými ovládacími prvky v rozsáhlých komerčních a kancelářských objektech. Kvalitní plastové vypínače se vyrábí v bílé, krémové, stříbrné i antracitové barvě. K dispozici mají elektroinstalatéři vypínače, zásuvky, stmívače, pohybová čidla, USB i televizní zásuvky a všechny další elektroinstalační ovládací prvky, které jsou v moderních interiérech potřeba – to vše v jednoduchém a čistém provedení a kvalitním zpracování „Made in Germany“. Pro obzvlášť frekventované a námáhané prostory byly v administrativní budově JE Dukovany instalovány zásuvky s vyšším krytím berker W.1, které se mohou pochlubit odolností vůči vniknutí vody a prachových částic v hodnotě krytí IP55. Vypínače berker W.1 jsou navíc vyráběny z recyklovaných plastů, čímž přidávají další kamínek do mozaiky vyšší udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy, k čemuž se společnost Hager dlouhodobě zavázala.  

Nově otevřenou administrativní budovou ale stavební ruch v areálu dukovanské elektrárny jen tak neskončí. V plánu je i další výstavba: parkovací dům pro 700 aut, nové šatny a polyfunkční budova, která nahradí některé stávající objekty na sklonku životnosti. Společnost ČEZ počítá s přípravami na obří projekt výstavby nového jaderného zdroje – první nový blok by se měl v Dukovanech spustit v roce 2036.





Detaily projektu

Fakta:

Investor: ČEZ
Generální dodavatel: Metrostav
Elektroinstalační firma: I&C Energo
Elektro velkoobchod: Elektrocentrum Brno

 

 

Použité produkty Hager:

Koncové prvky berker S.1 a systo
Koncové prvky s vyšším krytím berker W.1
Systémy pro ukládání vedení tehalit BRP 
Podlahové krabice IP30 i IP54 




Použité produkty

berkers1

berker S.1

Čistý design, nadčasová elegance a maximální funkčnost – to je Berker S.1.

w1

berker W.1

Robustní, stylový a připravený na náročné podmínky – Berker W.1 je ideální řešení pro garáže, sklepy, dílny i venkovní prostory.

podlahovekrabice

Podlahové instalační systémy

Podpod­lahové napá­jení: správný instalační systém pro každý typ podlahy.

tehalitbrp

Parapetní kanály BRP

Diskrétní a flexibilní řešení pro elektroinstalaci v kancelářích, školách i moderních interiérech. Umožňují snadnou montáž zásuvek, datových prvků i vypínačů přesně tam, kde je potřeba.


Řešení na míru 
S vámi, pro vás

Našim zákazníkům nabízíme řešení, která splňují elektrické požadavky daného projektu a nejlépe vyhovují vaší instalaci. Jsme vždy po vašem boku - S vámi, pro vás.


Chcete vidět více?
Prohlédněte si naše další reference.

Laboratoř, Bern

Zbrusu nová laboratoř je pro město Bern prvním krokem celkového plánu sjednotit všechna zdravotnická zařízení ve městě do jednoho místa. Toto supermoderní zařízení o celkové rozloze 9 200 m2, sedmi podlažích a třech suterénech nahrazuje svého 80 let starého předchůdce. Mezi mnohá instalovaná řešení naší společnosti patří rozvaděče.

 

 

Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)

Hotel Sorli Emocions je určen pro rodinné dovolené, obchodní schůzky i víkendové pobyty. Tento čtyřhvězdičkový hotel, který je vybaven prestižními řešeními naší společnosti rovněž splňuje pokročilé standardy udržitelnosti.

 

 

Škola Svartedal, Gothenburg

Předměstí Göteborgu má díky nedávno postavené moderní škole mnohem lepší vyhlídky budoucnost. S moderním architektonickým řešením a špičkovým vnitřním i venkovním vybavením jsou děti a učitelé perfektně vybaveni k plnění svých profesních snů! Do této školy jsme dodali veškerou elektrickou infrastrukturu.

 

 



Více o společnosti Hager

Nabízíme řešení, která potřebujete, s podporou, jakou si zasloužíte.