Zähler und Messgeräte

Alles für den präzisen Überblick: Energiemanagement wird zunehmend wichtiger, aus einer Vielzahl an Gründen - zum Beispiel um Kosten zu sparen oder um Forderungen nach mehr Energieeffizienz zu erfüllen.

 

Beim Thema Effizienz können die Messgeräte und Energiezähler von Hager allerdings mehr als nur mitreden. Dank ihrer kompakten Größe bieten sie auf nur wenigen Platzeinheiten der Hutschiene alles, was für präzise Messungen und einen umfassenden Überblick braucht.


Zuverlässige Arbeit
in vielen Bereichen

Die Hager Stromzähler und Messgeräte leisten zuverlässige Arbeit in vielen Bereichen: Energiezählung bis 6.000 A in allen 230/400 V-Netzsystemen mit Direkt- oder Wandlermessung, Gesamt- oder Teilzählung, Ein- oder Zweitarifzählung, mit M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle und mit MID-Zertifizierung sowie Strom- und Spannungsmessung. Alles für ein umfassendes Energiemanagement und einen besseren Überblick.


Modernes
Energiemonitoring
für mehr Effizienz

Bei der Planung von Elektroinstallationen und dem Betrieb von Gebäuden führt kein Weg am Thema Energieeffizienz vorbei. Dafür sorgen bereits die Vorgaben der DIN VDE 0100-801 - denn sie fordert die bestmögliche, effizienteste Nutzung von elektrischer Energie.

Mit einem umfassenden Energiemanagement ist Effizienz auf jeden Fall möglich. Dazu braucht es allerdings ein lückenloses Energiemonitoring. Zu genau diesem Zweck bietet Hager mit dem agardio Energiemonitoring-System eine vielseitige Lösung, bei der Mess- und Schaltgeräte über einen zentralen Server miteinander verbunden sind.

Die ideale Grundlage, um in Zweckbauten endlich für höchste Verbrauchstransparenz zu sorgen:

  • agardio von Hager ist ein komplettes Energiemonitoring-System
  • Bis zu 31 Messgeräte können über den Modbus RTU angeschlossen werden, auch Messgeräte anderer Hersteller sind kompatibel
  • Das System ermöglicht MID-konforme Abrechnungsmodelle
  • Grenzwertüberschreitungen werden über die Alarmfunktion signalisiert
  • Der Verbrauch wird ohne Lücken dokumentiert
  • Dazu ist der Betrieb des agardio-Systems wartungsfrei und spätere Nachrüstungen sind einfach und unkompliziert möglich
    mehr erfahrenweniger anzeigen

    Vorteile von
    agardio Energiemonitoring

    Die optimale Lösung für zahlreiche Einsatzgebiete. Kleine bis mittlere Zweckbauten, Gewerbeunternehmen, Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Tankstellen, Filialen und viele mehr werden effizienter mit agardio. Diese fünf Vorteile bietet das kleine, intelligente und vielseitige Energiemonitoring-System vom Hager:

     

    1. gesteigerte Energieeffizienz
    2. reduzierte Betriebskosten
    3. frühzeitige Erkennung von Fehlerquellen
    4. verbesserte Netzqualität
    5. höherer Anlagenschutz

    Alles im Blick
    Stromzähler und Messgeräte von Hager

    Energiemanagement ist auch ohne ein so umfangreiches System wie agardio möglich. Hager bietet dazu eine Reihe von Stromzählern und Messgeräten, die vielfältige Funktionen abdecken. Strom- und Spannungsmessung sowie die Energiezählung erfassen und liefern umfassende Informationen und erlauben dadurch mehr Effizienz.

     

    Neben den Energiezählern (ermitteln Kosten bzw. Vergütung), Volt- und Amperemetern sind bei Hager außerdem Multifunktionsmessgeräte für die Hutschiene oder den Türeinbau erhältlich. Der Name ist hier Programm, denn die Multifunktionsgeräte leisten einiges, unter anderem:

    • Erfassung momentaner Spannungen und Ströme,
    • Zählung der Wirk- und Blindleistung sowie der Betriebsstunden
    • Oberwellenbelastung der Außenleiter

     

    Die kompakten Geräte bringen somit alle Eigenschaften mit, um das Energiemanagement deutlich präziser zu gestalten.

    mehr erfahrenweniger anzeigen

    Energiezähler

    Energie intelligent messen, wandeln und weitergeben: In unserem Energiezähler-Sortiment finden Sie passgenaue Lösungen für jeden Anwendungsfall.


    Netzüberwachungsrelais

    Hager bietet vom Netz- und Anlagenschutz mit dem sich Anlagen nach AR-N 4105 realisieren lassen bis zu Monitoring-Relais, die verschiedene Netzzustände überwachen.

     

    Viele Geräte, Maschinen und Anlagen sind auf ständig gleichbleibende Spannungen, Ströme und Netzfrequenzen angewiesen. Das gilt auch für zahlreiche weitere Parameter. Stimmen diese nicht mit den erforderlichen Werten überein, drohen Fehlverhalten oder sogar Beschädigungen.

     

    Netzüberwachungsrelais dienen deshalb dem Anlagenschutz. Sie erkennen, melden und protokollieren Abweichungen von Strom oder Spannung. Im Bedarfsfall können sie das System, an das sie angeschlossen sind, vom Netz nehmen. Auf diese Weise ist der reibungslose und sichere Betrieb von Maschinen und Anlagen möglich.


    Über­wa­chungs­re­lais

    Norm­kon­forme Akti­vie­rung der Sicher­heits­be­leuch­tung bei Netz­aus­fall.