Schalt- und Meldegeräte
von Hager

Große Auswahl für vielfältige Anwendungen: Viele Schaltgeräte und Meldegeräte lassen sich auch in Zählerschränken und anderen Verteilern einbauen – und übernehmen dort eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben.

 

Das umfangreiche Produktportfolio von Hager bietet mit Wechsel- und Gruppenschaltern, Druckschaltern und Tastern, Installationsrelais, Installationsschütze, Trafos und einigen Geräten mehr vielfältige Möglichkeiten, um Kontroll- und Meldefunktionen im Verteilerkasten unterzubringen.


Schalter, Taster und
LED Leuchtmelder

Die Hager Schalter und Taster ermöglichen es, Stromkreise oder Beleuchtungen direkt vom Zählerschrank zu schalten. Die LED Leuchtmelder sind für diesen Zweck die perfekte Ergänzung. Denn sie zeigen an, ob der mit ihnen verbundene Stromkreis aktuell mit Spannung versorgt wird oder nicht.


Klingeln, Summer
und Zubehör

Ähnlich wie die Hager Leuchtmelder tragen auch die verschiedenen Akustikmelder zu einer besseren Arbeits- und Betriebssicherheit bei. Sie geben allerdings akustische Signale zum Zustand einer Anlage.


Fernschalter
und Zubehör

Die optimale Lösung zum Beispiel für Gebäude, in denen die Beleuchtung von vielen Schaltstellen an- und ausgeschaltet werden soll. Der Fernschalter von Hager empfängt einen Stromimpuls von beliebig vielen angeschlossenen Tastern und schaltet dadurch die Leuchten an oder aus.


Installationsrelais, Schütze,
Lastabwurf und Zubehör

Mit Hilfe von Installationsrelais und Schützen lassen sich Stromkreise (Lastkreise / Beleuchtungskreise) steuern und ermöglichen das Schalten höherer Lasten.

Lastabwürfe sind eine zusätzliche Absicherung der Elektroinstallation. Sobald einer von mehreren angeschlossenen Verbrauchern Leistung jenseits eines vorgesehenen Schwellenwerts aufnimmt, werden die anderen Verbraucher vom Lastabwurf vom Netz getrennt. Damit wird die Gebäudeinstallation vor Überlastungen geschützt.


Dimmer und Steuereinheiten
von Hager

Die Beleuchtung dimmen aus der Technikzentrale und anderen Verteilungen – mit den Hager Ferndimmern und Steuereinheiten ist das problemlos möglich. Nahezu alle Leuchtmittel lassen sich beliebig und von zentraler Stelle aus fernsteuern.


Transformatoren, Steckdosen
und Kompaktleuchte

Nicht alle Anwendungen einer Gebäudeinstallation benötigen Spannungen von 400 oder 230 V. Für Haustürklingeln beispielsweise reicht weniger aus. Deshalb wandeln Transformatoren diese zu hohe Spannung auf die nötige Betriebsspannung um und leiten sie weiter. Sicherheitstransformatoren dienen darüber hinaus dem Personenschutz.

Mit Steckdosen und Kompaktleuchten kommen Licht und eine leicht benutzbare Stromquelle – in Form von 230 V SCHUKO Steckdosen – in den Verteilerkasten. Das macht das Arbeiten am und mit dem Verteilkasten deutlich einfacher.


Zeitschalter und Zeitrelais
von Hager

Die Beleuchtung manuell ein- und ausschalten zu müssen, hat einen schwerwiegenden Nachteil: Das Ausschalten wird allzu häufig vergessen. Vor allem in Gebäudeteilen, die nicht dauerhaft genutzt werden – wie Flure, Treppenhäuser etc. –, wird so leicht unnötig Strom verbraucht.

Die Hager Zeitschalter und Zeitrelais erlauben es jedoch, Schaltvorgänge sowohl ein- als auch ausschaltverzögert zu realisieren.


Schaltuhren
Analog - Digital

Automatisierte Schaltungen für längere Zeiträume ermöglichen die vielseitigen und bedienfreundlichen Schaltuhren von Hager. Sowohl die analogen als auch die digitalen Schaltuhren sind besonders anwenderfreundlich gestaltet – die digitalen Modelle können sogar einfach per App bedient werden. 


Dämmgerungsschalter
und Zubehör

Mehr Sicherheit mit Dämmerungsschaltern: Ob zur rechtzeitigen Beleuchtung von Parkplätzen, Wegen und Treppen, um Unfälle zu vermeiden, oder als Abschreckung von Einbrechern durch das Simulieren von Anwesenheit – die Hager Dämmerungsschalter verbessern die Sicherheit für Wohn- und Zweckbauten.

Reiheneinbaugeräte für den Verteilerschrank mit passenden Sensoren oder Dämmerungsschalter zur Aufputz-Montage erlauben individuelle Einstellungen für die Ein- und Ausschalthelligkeit. Damit lassen sich zahlreiche Anwendungen, wie Lichtsteuerung, auf bequeme Weise automatisieren. Damit sind Dämmerungsschalter eine ebenso praktische wie sichere Lösung.