Rozvaděč
volta

Ať už pro montáž na omítku, pod omítku nebo do dutých stěn – volta nabízí vhodné řešení pro každou aplikaci.


Malé rozvaděče jako srdce
podružného rozvodu

Pro elektrické instalace v souladu s platnými normami je v České republice vyžadován alespoň jeden hlavní rozváděč. V mnoha případech je však vhodné nebo nezbytné instalovat také podružné rozváděče – například v bytových domech nebo administrativních a komerčních budovách. Podružné rozváděče přinášejí řadu výhod:

- lepší přehlednost celé elektroinstalace,
- kratší délky vedení, což přispívá ke snížení nákladů i úbytků napětí,
- možnost použití menšího hlavního rozváděče,
- vyšší úroveň bezpečnosti díky rozdělení jištění jednotlivých částí instalace.

V budovách s více uživatelskými jednotkami umožňují podružné rozváděče přehledné členění elektroinstalace. Zároveň lze jištění jednotlivých částí umístit tak, aby bylo snadno přístupné oprávněným uživatelům a naopak nepřístupné nepovolaným osobám.


Malá rozvodnice volta
Průkopník s mnoha výhodami

Rozvodnice volta představují ideální řešení pro širokou škálu instalací.

Jsou k dispozici v různých velikostech s prostorem pro modulární přístroje až do 60 modulů. Pro rychlou a snadnou instalaci lze zvolit také předem zapojené provedení připravené k připojení.

Nabídka zahrnuje varianty pro montáž na omítku, pod omítku i do dutých stěn. Díky kompaktním rozměrům nabízí dostatek prostoru pro přehledné vedení a zapojení vodičů.

 


Varianty rozvaděče volta
pro každé použití

Rozvodnice se dělí do tří základních kategorií:

- rozvodnice pro elektrické obvody
- multimediální malé rozváděče
- kombinované rozváděče pro elektrické obvody a multimédia volta.hybrid

Rozvodnice volta

Varianta volty pro elektrické obvody je osvědčeným řešením mezi malými rozvodnicemi. Skvěle se hodí jako podlažní rozváděč v bytových domech, kde zajišťuje bezpečné a spolehlivé rozdělení elektrických obvodů pro osvětlení a zásuvky do jednotlivých bytů nebo prostor. Je dostupný pro montáž na omítku, pod omítku i do dutých stěn a jeho instalace je rychlá a jednoduchá.

Multimediální rozvodnice volta

volta není určena jen pro rozvod elektrické energie, ale je ideální i pro instalaci multimediálních technologií. Komunikační prvky lze přehledně umístit na děrované montážní desky, zatímco pro patch moduly je připraven samostatný patch panel. Standardní výbavou všech rozváděčů je také trojnásobná zásuvka s otočnými zásuvkami a zvýšenou ochranou proti nechtěnému dotyku. Díky tomu je instalace síťové kabeláže přehledná, bezpečná a snadno organizovatelná.

Kombinovaná rozvodnice volta

Jeden rozváděč pro vše: volta.hybrid spojuje rozvod elektrických obvodů a multimediální instalaci v jednom kompaktním řešení. Díky malým rozměrům nezabírá zbytečně mnoho místa, elegantně zapadne do interiéru a poskytuje spolehlivé napájení i datové připojení pro menší bytové jednotky.


5-ti řadá
volta

Řada volta se rozrůstá

5-ti řadá volta přináší osvědčené vlastnosti oblíbené řady a zároveň nabízí více prostoru pro instalaci. Ať už jako rozvodnice elektrických obvodů, multimediální varianta nebo kombinované řešení volta.hybrid, poskytuje spolehlivé a flexibilní řešení pro nejrůznější aplikace.


5-řadá volta
vlastnosti

Nové provedení svorkovnic

Nové svorky quickconnect umožňují rychlejší a jednodušší instalaci v souladu s požadavky normy DIN 18015. Usnadňují tak montáž všech rozvodnic volta pro elektrické obvody i kombinovaných rozvodnic volta.hybrid.

5 řad pro více prostoru

S rostoucím počtem elektrických přístrojů a vedení je důležité myslet na budoucí rozšíření instalace. Podle norm DIN 18015 musí být rozváděče elektrických obvodů ve vícepokojových bytech minimálně čtyřřadé. Zároveň se doporučuje ponechat 20% prostorovou rezervu pro případné pozdější úpravy a rozšíření.

 

 

Volitelný kanál pro vedení kabelů

Ideální řešení pro elegantní a čistý vzhled instalace a zároveň snadnější montáž. Díky připravenému výřezu pro kabelový kanál a kabelové liště pro odlehčení tahu je zapojení rychlé, přehledné a bezpečné.

Plastové montážní desky

V rozváděčích volta Multimedia a volta.hybrid nabízejí nové plastové montážní desky s jemným rastrem otvorů vysokou flexibilitu při upevňování přístrojů. Kabely a vodiče lze navíc jednoduše a přehledně upevnit pomocí kabelových pásek.

Úchyty pro vedení kabelů

U všech variant nyní zajišťují uvnitř rozváděče bezpečné a přehledné vedení kabelů boční kabelové úchyty.

Udržitelné balení

Všechny varianty jsou dodávány v ekologickém celokartonovém obalu, který je šetrný k životnímu prostředí, snadno recyklovatelný a spolehlivě chrání výrobek během přepravy.

z


Schneller Anschluss
Dank vorverdrahteter Kleinverteiler

Jetzt neue Varianten anschlussfertig und bestückt!

Aktuell sind schnelle Installationslösungen mehr denn je gefragt. Deshalb bieten wir Ihnen gängige Ausführungen unserer volta Kleinverteiler auch fertig bestückt und vorverdrahtet an. Insgesamt sind füfnzehn 4- und 5-reihige Varianten jeweils als Unterputz-, Hohlwand- und Aufputz-Ausführungen lieferbar: Die 4-Reiher der BV1 und BV2-Reihe sind mit zwei FI-, neun LS1P- und einem LS3P-Schalter, die 5-Reiher mit drei FI-, 15 LS1P-, sowie einem LS3P ausgestattet. In den BV3-Varianten sind 5 FI/LS 3 x 1 polig 16 A (Powerblock) und einem FI/LS 4 polig 20 A verbaut. Alle Varianten beinhalten zusätzlich je einen Überspannungsschutz und je nach Wahl entweder eine Hauptleitungsabzweigklemme oder einen Hauptschalter.
Für Sie bedeutet das eine enorme Zeitersparnis sowohl bei der Installation als auch bereits bei der Bestellung, da Sie alle Produkte über eine einzige Artikel-Nummer beziehen können.


 


Montagevorteile

Durch die Nähe zum Markt und den engen Austausch mit Kunden besticht der Kleinverteiler volta durch einzigartige Mehrwerte, die Ihnen im Arbeitsalltag Zeit und Mühe sparen. Entdecken Sie die 8 Montagevorteile:

Flexibles Handling

Drehbare und unverlierbare Hohlwandanker lassen sich jederzeit montieren und demontieren.

Einfach ausrichten

Unsere integrierte Libelle als Teil einer Wasserwaage ist sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite sichtbar. Dadurch lässt sich der Kleinverteiler volta ganz einfach und gleichzeitig perfekt ausrichten.

Zeitvorteil dank "Schnellverschluss":

Eine 90-Grad-Drehung genügt und im Nu ist die Abdeckung gelöst oder befestigt.

Alles inklusive

Dank nah beieinander liegenden Markieröffnungen können Sie den Hohlwandausschnitt ganz einfach anzeichnen und ausschneiden – ohne zusätzliche Hilfsmittel.

Flexibel verankert

Die Maueranker für die Unterputz-Installation lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal einsetzen. So hat jeder volta überall den perfekten Halt.

Verbindung leicht gemacht

Durch unsere speziellen Verbindungsstücke sind auch Verteilerpaare einfach montiert – und immer im richtigen Abstand. Dazu liegt jedem volta ein Verbinder ab Werk bei!

Guter Draht zur Praxis

Über die großen Räume lässt sich die Verdrahtung an den Seiten führen und durch steckbare Halteklammern sicher fixieren.

Perfekter Ausbruch

Dank der vorgeprägten Lamellen am Schieber können Sie die Leitungseinführung sauber ausbrechen.

z


Hager Ready:
Verteiler planen per App

Erstellen Sie Ihr Raum­buch, Strom­lauf­pläne, Beschrif­tungen und Stück­listen und konfi­gu­rieren Sie Feld-/Klein­ver­teiler, sowie ganze Zähler­an­lagen mit nur einer App.


Perfekt abgestimmte Lösungen
für Ihren volta Kleinverteiler

Mit unseren Modu­lar­ge­räten und den Phasen­schienen gelingt die Instal­la­tion schneller, einfa­cher und bequemer als je zuvor! Alle Kompo­nenten sind perfekt aufein­ander abge­stimmt und mit der quick­con­nect-Steck­technik ausge­stattet. Das bedeutet für Sie: Mehr Verdrah­tungs­raum, weniger Monta­ge­auf­wand und das ganze auch noch in Rekord­zeit.

Maximale Power, minimaler Aufwand

Der Powerblock kombiniert Fehlerstrom- und Leitungsschutz für drei Endstromkreise in einem Gerät. Damit sparen Sie wertvolle Platzeinheiten und vor allem Verdrahtungsaufwand.

Mehr Platz für Ihre Hände

Die waagerechten Phasenschienen werden erst ganz am Ende der Installation eingesetzt, sodass Sie während der gesamten Verdrahtung über maximalen Platz verfügen.

Schnell, schneller, quickconnect

Die senkrechten Phasenschienen reduzieren den Montageaufwand und zünden so den Turbo für Ihre Installation. Dank quickconnect-Stecktechnik ist die Installation sogar wartungsfrei.


Wussten Sie schon?

Die volta Bestellhilfe wurde speziell zusammengestellt, um einen schnellen Überblick über die gesamte Serie dieser Kleinverteiler zu gewährleisten.


Kleinverteiler volta
Stufen-Lieferform

Für die Anwendung Kleinverteiler mit Ausgangsverdrahtung auf Reihenklemmen ist die volta-Stufen-Lieferform für Reihenklemmen bestens vorbereitet:

 

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität bei der Klemmen-Bestückung
  • Bedarfsgerechte und individuelle Einsatzmöglichkeiten
  • Gemeinsame Bestellung oder separat nach Baufortschritt

Weitere Kleinverteiler
von hager

Hager Miniverteiler Aufputz

Für manche Instal­la­tionen steht beson­ders wenig Platz zur Verfü­gung. Für solche Fälle hat Hager die Serie der Mini­ver­teiler erschaffen. Sie sind konse­quent für eine Aufputz Instal­la­tion gestaltet und vor allem äußerst kompakt. Die Spanne reicht hier von 55 x 160 mm beim Modell GD102N bis zu immer noch sehr kompakten 218 x 180 mm beim Modell GD110N.

Darin lassen sich Geräte bis 70 mm Einbau­tiefe unter­bringen und zudem sind die Mini­ver­teiler für voll­wer­tige Bemes­sungs­an­for­de­rungen bis 400 V / 50 Hz und 63 A ausge­legt. Alle Mini­ver­teiler erfüllen zudem die Vorgaben der Schutzart IP 30.

Hager Kleinverteiler der Serie vector

Für Indus­trie­an­wen­dungen, in Hand­werks­be­trieben aber auch in Wohn­bauten sind oft mehrere Unter­ver­tei­lungen nötig. Hager bietet mit der Serie vector dafür passende Klein­ver­teiler für die Aufputz Montage. Sie zeichnen sich durch eine hohe Robust­heit aus, sind zum Teil UV stabil und alle IP 65 zerti­fi­ziert.

 

Der vector bietet einen hohen Absi­che­rungs­grad in großer Produkt­viel­falt: 30 unter­schied­liche Vari­anten stehen zur Verfü­gung.
Die kompakte Unterverteilung ist auch für extreme Umge­bungen optimal vorbereitet.


Downloads