FI/LS Schalter (RCBO):
FI und Sicherung kombiniert für maximalen Schutz

Doppelter Schutz auf kleinerem Raum: Für die meisten Endstromkreise sind Fehlerstrom- (FI) und Leitungsschutzschalter (LS) nach den VDE-Vorgaben vorgeschrieben. Sie gewährleisten einerseits den Schutz vor Fehlerströmen und andererseits vor Kurzschluss- und Überlaststrom für jeden Steckdosen- und Lichtstromkreis.

 

Mit dem FI/LS-Schalter verbindet Hager beide Funktionen in einem Gerät: Statt einer getrennten Installation im Verteilerschrank muss nur der FI/LS-Schalter installiert werden. Dies bietet zusätzlich bessere Selektivität und Ausfallsicherheit der Endstromkreise. Das spart nicht nur Platz im Verteiler-Schrank: Dank optionaler Quick-Connect-Stecktechnik ist der Zeitaufwand für die Montage zusätzlich spürbar geringer.

Kombinierter Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (FI/LS bzw. RCBO) von Hager für den Schutz von Stromkreisen vor Fehler- und Überstrom

Rundum-Schutz gegen Überstrom und Stromschläge

Die Sicherheit von Elektroinstallationen dreht sich vorwiegend um zwei Gefahren: Überstrom und Fehlerstrom. Entsprechende Schutzschalter helfen dabei, die Risiken für Mensch, Tier, Geräte und Installation weitgehend zu minimieren:

 

FI/LS Schalter (2-polig oder mehrpolig) erkennen Fehlerstörme, Überlasten und Kurzschlüsse und unterbrechen in solchen Fällen die Stromversorgung.


Zukunftssicheres Schutzniveau:
FI/LS Typ F

Sicher, zuverlässig, mischfrequenzsensitiv

Unser FI/LS Typ F erkennt neben Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen auch Fehlerströme, die aus Mischfrequenzen bis zu 1 kHz bestehen. Solche Fehlerströme können beispielsweise bei einphasigen Wechselstromgeräten auftreten, die mit Hilfe eines Frequenzumrichters die Drehzahl von Wechselstrommotoren regeln. Wo FI-Schalter vom Typ A einen unzureichenden Schutz bieten würden, löst der FI/LS Schalter Typ F zuverlässig aus.

FI/LS-Schutzschalter Typ F (RCBO) von Hager, kombiniertem Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter für erhöhte Sicherheit bei Mischfrequenzen

FI/LS-Schalter:
FI und Sicherung kombiniert auf kleinerem Raum

Bei der Installation ist es nach wie vor gängige Praxis, Fehlerstromschalter und Leitungsschutzschalter als getrennte Baugruppen im Verteilerkasten unterzubringen. Das hat den entscheidenden Nachteil, dass beide Schalter Platz benötigen und separat montiert werden müssen.

 

Mit dem kombinierten FI/LS-Schalter bietet Hager daher eine überaus praktische Alternative:

 

  • Der FI/LS-Schalter braucht weniger Platz im Verteilerkasten und lässt damit beispielsweise Raum, um die Sicherung von abgehenden Stromkreisen noch feiner zu gestalten. Außerdem reicht gegebenenfalls ein kleinerer Verteilerkasten für umfassenden Schutz aus.
  • Beide Schutzfunktionen werden in einem Arbeitsgang umgesetzt – und dank der quickconnect-Technik von Hager ist die Montage sogar noch schneller abgeschlossen. Kein Schrauben, nur einfaches Stecken von Phasenschienen, FI/LS-Schalter und Verdrahtung.

 

Der FI/LS-Schalter von Hager bietet eine weitgehend wartungsfreie, unkompliziert zu installierende Alternative zur herkömmlichen Absicherungen von Elektroinstallationen. Schnell und sicher – mit dem Hager FI/LS-Schalter ist das kein Problem.

mehr lesenschließen

Zwei in einem: FI/LS-Schalter für Wohnbau und Zweckbauanwendungen

In der kompakten Bauform sorgen die Hager FI/LS-Schalter für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung:

 

  • für die Absicherung von 3 Wechselstromkreisen mit gemeinsamer FI-Funktion: FI/LS 3x1-polig+N
  • für die Absicherung z.B. von Drehstromsteckdosen, Ladestationen und Wärmepumpen: FI/LS 4-polig

 

Dabei benötigen die Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter nur 4 Platzeinheiten. Optimale Übersicht bietet zudem eine klare Gliederung von Phasen und Neutralleitern. So können bereits beim Einbau alle Funktionen leicht zugeordnet werden. Installations- und Wartungsaufwand werden minimiert.

Fehler­strom-Leitungs­schutz­schalter, 3x1-polig+N

Der FI/LS-Schalter, 3x1-polig+N, verbindet drei einpo­lige Leitungs­schutz­schalter für drei 230-V-Wech­sel­strom­kreise mit einem FI-Schalter, der alle drei Strom­kreise gleich­zeitig sichert.

Fehler­strom-Leitungs­schutz­schalter, 4-polig

Statt einpha­siger Wech­sel­stroman­wen­dungen können mit dem neuen FI/LS-Schalter, 4-polig, drei­pha­sige Dreh­stroman­wen­dungen ange­schlossen werden. Der Neutralleiter wird zusätzlich auf Überlast überwacht.


quick­con­nect
Geht schneller. Hält besser.

Ersetzen Sie aufwän­diges Schrauben durch einfa­ches Stecken. Unsere wartungs­freie quick­con­nect Feder­klemm­technik verbindet maxi­malen Schutz mit höchstem Instal­la­ti­ons­kom­fort und Arbeits­tempo.


Sicherer Start in die Elek­tro­mo­bi­lität

Mit der Lade­sta­tion witty one

Ein 4-poliger FI/LS-Schalter sichert optimal die Wall­boxen Ihrer Kunden ab. Und mit der Lade­sta­tion witty one gelingt Ihnen gleich­zeitig ein einfa­cher Start in die Elek­tro­mo­bi­lität.