Jistič 3-pólový, jmenovitý proud 3 A, charakteristika D, vypínací schopnost 10 kA pro spolehlivou ochranu vedení proti přetížení a zkratu. Tyto jističe jsou vybaveny třmenovými svorkami pro připojení vodičů. Určeny jsou především pro použití v bytové výstavbě a komerčních provozech ve kterých lze očekávat vyšší zkratové proudy. V rámci příslušenství jsou dodávány pomocné a signální kontakty, podpěťová spoušť a vypínací cívka.
EAN
3250614611711
Balení
4 ks
Jistič 3- pólový 3A, charakteristika D, 10 kA NDN303
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
NDN304Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty -
Funkce oddělení fází 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 1 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 1 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 2 dostupné produkty -
Podpěťová a přepěťová ochrana 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN3 A
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-215 kA
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-120 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)15 kA
-
Jmenovitý proud při -15 °C3,47 A
-
Jmenovitý proud při -10 °C3,42 A
-
Jmenovitý proud při -5 °C3,37 A
-
Jmenovitý proud při 0 °C3,32 A
-
Jmenovitý proud při 5 °C3,26 A
-
Jmenovitý proud při 10 °C3,21 A
-
Jmenovitý proud při 15 °C3,16 A
-
Jmenovitý proud při 20 °C3,11 A
-
Jmenovitý proud při 25 °C3,05 A
-
Jmenovitý proud při 30 °C3 A
-
Jmenovitý proud při 35 °C2,92 A
-
Jmenovitý proud při 40 °C2,85 A
-
Jmenovitý proud při 45 °C2,77 A
-
Jmenovitý proud při 50 °C2,69 A
-
Jmenovitý proud při 55 °C2,61 A
-
Jmenovitý proud při 60 °C2,54 A
-
Jmenovitý proud při 65 °C2,46 A
-
Jmenovitý proud při 70 °C2,38 A
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 400V AC podle IEC 60898-110 kA
-
Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60947-250 %
-
Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-17,50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)30 kA
Architektura
-
Typ pólu3P
-
Vypínací charakteristikaD
Kapacita
-
Počet modulů3
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-110 kA
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky2,80 - 2,80 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky2,80 - 2,80 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníBiconnect
-
Typ horního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Možnost montáže v úhlu 360°Ano
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Připojení
-
Průřez horní a dolní šroubové svorky, pro tuhé vodiče1 - 35 mm²
-
Průřez vstupní a výstupní šroubové svorky, pro flexibilní vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez horní šroubové svorky, pro ohebné vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez horní šroubové svorky, pro tuhé vodiče1 - 35 mm²
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Vzdálenost od mřížky60 mm
Podmínky použití
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Třída omezení energie I²t3
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN6,60 W
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Rozměry
-
Šířka52,50 mm
-
Výška83 mm
-
Hloubka70 mm
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů4 000
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace