Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10 GTVR400
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (14)Volitelné příslušenství
-
Dělící přpážka pro nosiče přístrojů 1 dostupné produkty -
Přepěťová ochrana pro koncová zařízení 2 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 7 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 40 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Hloubka53 mm
-
Šířka75 mm
-
Délka225 mm
-
Počet vestavěných zařízení4
-
Druh montáže instalačního přístrojeZásuvná montáž
-
Počet vstupů potrubí4
-
Počet odlehčení tahu4
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
BarvaSytě černá
-
Kód RAL9005
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet GTVR400
Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
PDF -
Instruction manual
Návod k použití International 2016-05-10
PDF2,20 MBNávod k použití en-GB, de-DE 2025-09-24
PDF5,39 MB -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2024-07-16
DXF27,33 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2024-07-16
STP409,53 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-02-27
PDF28,90 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,78 kB
EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF47,96 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,47 kB