The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • MKQ120LE25
    EAN
    4012740029483
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    MKQ120LE25

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    MKQ120LE25

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GBVC400
    GBVC400
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD300
    GTVD300
    Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVR400
    GTVR400
    Nosič sada modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q16/Q12/R12/R10
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru 2 dostupné produkty
    • Vymezovací šablona 1 dostupné produkty
    • Distri­buční boxy pro podlahové instalační systémy 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru
    • Vymezovací šablona
    • Distri­buční boxy pro podlahové instalační systémy
    • UDM3244Q12

      Montážní rám, velikost 3, otvor Q12, 244x244 mm

      0,00 €  / *
    • UDM2244Q12

      Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • UDBDQ12

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      105 mm
    • Vestavěná délka
      244 mm
    • Vestavěná šířka
      244 mm
    • Výška
      87 mm
    • Rozsah nive­lace
      105 - 292 mm
    • Jmenovitá velikost
      244 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      25 mm
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      Q12
    Vyba­vení
    • Část podvozku pro prohlubně zařízení
      Ano
    • Počet vestavěných zařízení
      12
    • Počet zásuv­kových boxů
      3
    • Počet výstupů potrubí
      1
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      5 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Barva výstupu potrubí
      Mosaz
    • Mate­riál
      Mosaz
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30
    • Neob­sahuje halogeny
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration MKQ120LE25
    PDF
    RoHS report MKQ120LE25
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MKQ120LE25 | Hager

      Obrázek produktu MKQ120LE25

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MKQ120LE25 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MKQ120LE25

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-11-11 | Hager

      Instalační návod International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2025-01-23 | Hager

      DXF soubory International 2025-01-23

      DXF
      371,39 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      426,47 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2022-12-09

      PDF
      92,38 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
    • 2
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 3
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 4
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 5
      VDDEQ06P2 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm
      VDDEQ06P2
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.