The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • GBVC400
    EAN
    4012002246306
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Držák CEE zásuvek GBVC400

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák CEE zásuvek

    GBVC400

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    ECEE325
    ECEE325
    Zásuvka CEE 32A, 400V, IP 44
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECEE165
    ECEE165
    Zásuvka CEE 16A, 400V, IP 54
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 39 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • EKR120LE25

      0,00 €  / *
    • VANR12013

      supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

      0,00 €  / *
    • RLV1230

      Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *
    • EKQ120BL25

      0,00 €  / *
    • EKQ120BL15

      0,00 €  / *
    • EKQ120LE15

      0,00 €  / *
    • EKQ120LE25

      0,00 €  / *
    • EKQ160LE15

      0,00 €  / *
    • EKQ120TM15

      0,00 €  / *
    • EKQ160LE25

      0,00 €  / *
    • VANR12019005

      supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

      0,00 €  / *
    • EKQ120TM25

      0,00 €  / *
    • EKQ160BL15

      0,00 €  / *
    • MKQ120LE25

      0,00 €  / *
    • MKR120LE25

      0,00 €  / *
    • EKQ160BL25

      0,00 €  / *
    • EKR120BL15

      0,00 €  / *
    • EKR120BL25

      0,00 €  / *
    • MKR120BL25

      0,00 €  / *
    • EKR120TM25

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Šrou­bovací přípojka
    Rozměry
    • Délka
      225 mm
    • Šířka
      75 mm
    Vyba­vení
    • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
      1
    • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
      1
    • Počet kula­tých otvorů
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Zinek
    • Mate­riál
      Ocel
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      CEE

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration GBVC400
    PDF
    Hager RoHS report GBVC400
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GBVC400 | Hager

      Obrázek produktu GBVC400

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GBVC400 | Hager

      Hager Product data sheet GBVC400

      Držák CEE zásuvek

      PDF
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ10LLC -
      VZ10LLC
    • 2
      WXD104R - Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
      WXD104R
      Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
    • 3
      VZ10DS -
      VZ10DS
    • 4
      GTVRT00 - Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
      GTVRT00
      Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
    • 5
      VZ10LSC -
      VZ10LSC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.