The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • ECEE165
    Vestavná zásuvka CEE 16 A, 5-Pólová 400 V, krytí IP54. Možnost montáže do parapetních kanálů pomocí adaptéru. Tato 5-pólová trojfázová zásuvka je ideální pro použití v průmyslovém prostředí.
    EAN
    4012002245293
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Vestavná zásuvka CEE 16 A, 5-Pólová 400 V, IP54 ECEE165

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vestavná zásuvka CEE 16 A, 5-Pólová 400 V, IP54

    ECEE165

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Texty
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Černá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    Rozměry
    • Šířka
      75 mm
    • Délka
      75 mm
    • Hloubka
      67 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ECEE165
    PDF
    RoHS report ECEE165
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ECEE165 | Hager

      Obrázek produktu ECEE165

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ECEE165 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ECEE165

      Zásuvka CEE 16A, 400V, IP 54

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      279,28 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G45DM0529016 -
      G45DM0529016
    • 2
      G45DM051LAN -
      G45DM051LAN
    • 3
      G45DM0529011 -
      G45DM0529011
    • 4
      G45DM0519016 -
      G45DM0519016
    • 5
      G45DM052LAN -
      G45DM052LAN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.