The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • MKR120BL25
  • Systémy pro uklá­dání vedení

MKR120BL25

EAN
4012740029490
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

MKR120BL25

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBVC400
GBVC400
Držák CEE zásuvek
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVD300
GTVD300
Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru 1 dostupné produkty
  • Vymezovací šablona 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru
  • Vymezovací šablona
  • UDM3306R12

    Montážní rám, velikost 3, otvor R12, průměr 306 mm

    0,00 €  / *
  • SEVR12200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • S prostorem pro koberec
    Ano
Tvar
  • Tvar
    Kulatý
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    105 mm
  • Vestavěný průměr
    306 mm
  • Výška
    87 mm
  • Rozsah nive­lace
    105 - 292 mm
  • Jmenovitá velikost
    306 mm
  • Tloušťka prohlubně pro koberec
    25 mm
Konfigu­race
  • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
    R12
Vyba­vení
  • Část podvozku pro prohlubně zařízení
    Ano
  • Počet vestavěných zařízení
    12
  • Počet zásuv­kových boxů
    3
  • Počet výstupů potrubí
    0
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
    5 kN
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    3 kN
Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
Instrukce
  • Údržba podlah
    Mokré
Mate­riál
  • Mate­riál
    Mosaz
Funkce
  • Vhodné pro podlahový žlab
    Ano
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK10
  • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
    IP54

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
Hager REACH declaration MKR120BL25
PDF
Hager RoHS report MKR120BL25
PDF

Ke stažení

  • Obrázek MKR120BL25 | Hager

    Obrázek produktu MKR120BL25

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list MKR120BL25 | Hager

    Hager Produktový list MKR120BL25

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2022-08-29 | Hager

    Instalační příručka International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2025-01-23 | Hager

    Soubory DXF International 2025-01-23

    DXF
    338,36 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2025-01-22 | Hager

    Soubory STEP International 2025-01-22

    STP
    184,69 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2022-12-05

    PDF
    112,28 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.