The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • SEVR12200
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm SEVR12200

EAN
4012002248683
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

SEVR12200

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (11)
Previous
Previous
VR12129005
VR12129005
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12127011
VR12127011
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12059005
VR12059005
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12057011
VR12057011
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Vymezovací šablona 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • VR12129005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12127011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR12059005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12057011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VANR1201

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12019005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12013

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *
  • VDR12057011

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR12059005

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    0,00 €  / *
  • VDR12127011

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR12129005

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Vymezovací šablona
  • SEGT350

    Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • SEGT350

    Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

    0,00 €  / *
  • EKR120LE25

    0,00 €  / *
  • MKR120LE25

    0,00 €  / *
  • EKR120BL15

    0,00 €  / *
  • EKR120BL25

    0,00 €  / *
  • MKR120BL25

    0,00 €  / *
  • EKR120TM25

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Průměr
    306 mm
Tvar
  • Tvar
    Kulatý
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SEVR12200
PDF
Hager RoHS report SEVR12200
PDF
PEP - Reservation SE (english)
PDF
394,68 kB

Ke stažení

  • Obrázek SEVR12200 | Hager

    Obrázek produktu SEVR12200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SEVR12200 | Hager

    Hager Produktový list SEVR12200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

    Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

    Návod k použití cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

    PDF
    379,65 kB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-12-11 | Hager

    Soubory DXF International 2024-12-11

    DXF
    91,38 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-12-11 | Hager

    Soubory STEP International 2024-12-11

    STP
    57,92 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

    Product Drawing International 2024-09-13

    PDF
    30,14 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.