The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • SEGT350
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4012002248607
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • Podlahová víka a boxy
    • catalog.pagelevel.see_more.div

    Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm SEGT350

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

    SEGT350

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    content.list.see.all (9)
    Previous
    Previous
    SEVE04200
    SEVE04200
    Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, výška 200mm
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    SEVE09200
    SEVE09200
    Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    SEVQ06200
    SEVQ06200
    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    SEVQ08200
    SEVQ08200
    Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link

    • SEVE04200

      Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVE09200

      Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR10200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR10, průměr 275mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ16200

      0,00 €  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • SEVQ06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      250 mm
    • Šířka
      350 mm
    • Délka
      350 mm
    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­pro­pylen (PP)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEGT350
    PDF
    RoHS report SEGT350
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div SEGT350

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu SEGT350

      Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

      PDF
    • ProductNotice

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Návod k použití cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • ProductBimDXF

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      DXF soubory International 2024-12-11

      DXF
      337,51 kB
    • ProductBimStep

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      712,65 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Výkres produktu International 2024-09-13

      PDF
      49,75 kB
    • ProductManuals

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.