The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • SEVQ16200
  • Systémy pro uklá­dání vedení

SEVQ16200

EAN
4012740029513
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SEVQ16200

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SEGT350

    Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

    0,00 €  / *
  • EKQ160LE15

    0,00 €  / *
  • EKQ160LE25

    0,00 €  / *
  • EKQ160BL15

    0,00 €  / *
  • EKQ160BL25

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    320 mm
  • Délka
    320 mm
Tvar
  • Tvar
    Čtver­cový
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Reservation SE (english)
PDF
394,68 kB
Hager REACH declaration SEVQ16200
PDF
Hager RoHS report SEVQ16200
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SEVQ16200 | Hager

    Obrázek produktu SEVQ16200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SEVQ16200 | Hager

    Hager Produktový list SEVQ16200

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-12-11 | Hager

    Soubory DXF International 2024-12-11

    DXF
    16,98 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-12-11 | Hager

    Soubory STEP International 2024-12-11

    STP
    179,95 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

    Product Drawing International 2024-09-13

    PDF
    28,91 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.