The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • SEVQ06200
    EAN
    4012002248638
    Balení
    1 ks
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • Podlahová víka a boxy
    • Vidět víc

    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm SEVQ06200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

    SEVQ06200

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    VQ06129005
    VQ06129005
    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VQ06127011
    VQ06127011
    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VQ06059005
    VQ06059005
    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VQ06057011
    VQ06057011
    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Vymezovací šablona 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • VQ06129005

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

      0,00 €  / *
    • VQ06127011

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

      0,00 €  / *
    • VQ06059005

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

      0,00 €  / *
    • VQ06057011

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

      0,00 €  / *
    • VEQ0612E

      Víko podlah. krabice Q06 čtvercové pro 6 přístr., pro podlahy 12mm, nerezová ocel

      0,00 €  / *
    • VDQ06057011

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VDQ06059005

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

      0,00 €  / *
    • VDQ06127011

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VDQ06129005

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

      0,00 €  / *

    Dokončete svůj systém

    • Vymezovací šablona
    • SEGT350

      Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

      0,00 €  / *
    • SEBD500GT

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • SEGT350

      Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

      0,00 €  / *
    • EKQ060BL15

      0,00 €  / *
    • EKQ060BL25

      0,00 €  / *
    • EKQ060LE25

      0,00 €  / *
    • EKQ060TM15

      0,00 €  / *
    • EKQ060TM25

      0,00 €  / *
    • SEBD500GT

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      200 mm
    • Délka
      200 mm
    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ06200
    PDF
    RoHS report SEVQ06200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SEVQ06200 | Hager

      Obrázek produktu SEVQ06200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SEVQ06200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SEVQ06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Návod k použití cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2024-12-11 | Hager

      DXF soubory International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Výkres produktu International 2024-09-13 | Hager

      Výkres produktu International 2024-09-13

      PDF
      25,84 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.