The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SEBD500GT

SEBD500GT

EAN
4012002248591
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SEBD500GT

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (10)
Previous
Previous
SEVE04200
SEVE04200
Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
SEVE09200
SEVE09200
Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
SEVQ06200
SEVQ06200
Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
SEVQ08200
SEVQ08200
Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
SEVQ12200
SEVQ12200
Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
SEVR06200
SEVR06200
Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 200mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • SEVE04200

    Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVE09200

    Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVQ06200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVQ08200

    Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVQ12200

    Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVR06200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVR10200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR10, průměr 275mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVR12200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVR2200

    Vymezovací šablona do betonu pro VR2, průměr 242mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • SEVQ16200

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    49,50 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Délka
    500 mm
Tvar
  • Tvar
    Čtver­cový

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Reservation SE (english)
PDF
394,68 kB

Ke stažení

  • Obrázek SEBD500GT | Hager

    Obrázek produktu SEBD500GT

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SEBD500GT | Hager

    Hager Produktový list SEBD500GT

    Produktový list cs-CZ 2025-11-10

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

    Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

    Návod k použití cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

    PDF
    379,65 kB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-12-11 | Hager

    Soubory DXF International 2024-12-11

    DXF
    1,77 MB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-12-11 | Hager

    Soubory STEP International 2024-12-11

    STP
    5,21 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

    Product Drawing International 2024-09-13

    PDF
    162,02 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.