Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 2-komorový UK340282
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Vertikální ohybový díl pro podlahové kanály 1 dostupné produkty -
Spojka pro podlahové instalační kanály 2 dostupné produkty -
Distribuční boxy pro podlahové instalační systémy 11 dostupné produkty -
Koncovka podlahových kanálů 1 dostupné produkty -
Vymezovací šablona 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška28 mm
-
Šířka340 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 520 - 9 520 mm²
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)39
-
Odnímatelný krytAno
-
Počet oddílů2 - 2
-
Typ montáže podlahového instalačního systémuMontáž pod stěrku
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
Svislé zatížení působící na malou plochu1,5 kN
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu UK340282
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 2-komorový
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technická příloha (jeden produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF soubory
DXF soubory International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP204,50 kB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2022-10-20
PDF69,23 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB