UDH3075125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDH3075125

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 75-125mm

UDH3075125

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 75-125mm UDH3075125

EAN
4012002238141
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
UDM3000BLD
UDM3000BLD
Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM3050GBZ
UDM3050GBZ
Montážní rám, velikost 3, otvor GBZ, průměr 50 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM3147E04
UDM3147E04
Montážní rám, velikost 3, otvor E04, 147x347 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM3200E09
UDM3200E09
Montážní rám, velikost 3, otvor E09, 300x353 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM3200Q06
UDM3200Q06
Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Stohovací rámová podkla­dová krabice 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro systémy podkla­dových kanálů 7 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Stohovací rámová podkla­dová krabice
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro systémy podkla­dových kanálů
  • UDAR335

    Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 3

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS098

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS118

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS138

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS163

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS183

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 158-183

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS203

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 178-203

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UDSLS223

    Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 198-223

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    498 mm
  • Mini­mální výška potěru
    75 mm
  • Rozsah nive­lace
    75 - 125 mm
  • Jmenovitá velikost
    340 mm
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    1,5 kN
Vyba­vení
  • Vhodné pro instalaci těsnění
    Ne
  • Se spodní deskou
    Ne
  • Nasazení montážního krytu
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál bočnice
    Umělá hmota
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Záslepka
Funkce
  • Možnost oddě­lení krytu od základny
    Ne
  • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
    Ne
  • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UDH3075125 (english)
PDF
103,10 kB

Ke stažení

  • Obrázek UDH3075125 | Hager

    Obrázek produktu UDH3075125

  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

    Návod k použití International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
    Obrázek Návod k použití International 2018-02-06 | Hager

    Návod k použití International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installations systems, Impact noise properties | Hager

    Floor installations systems, Impact noise properties

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Soubory STEP

    Obrázek STEP model UDH3075125 | Hager

    STEP model UDH3075125

    Soubory STEP International 2022-10-18

    STP
    365,22 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Technical Drawing UDH3075125 | Hager

    Technical Drawing UDH3075125

    Product Drawing International 2022-10-18

    PDF
    60,24 kB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UK190282 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
    UK190282
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
  • 2
    UK190283 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
    UK190283
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
  • 3
    UK190382 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
    UK190382
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
  • 4
    UK190383 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
    UK190383
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
  • 5
    UK190482 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový
    UK190482
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.