UDB3120170 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Systém kanálů pro instalaci do betonu
            • UDB3120170
            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm
            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm
            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm

            Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm

            UDB3120170

            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm
            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm
            UDB3120170 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm UDB3120170

            EAN
            4012002238059
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            UDM3000BLD
            UDM3000BLD
            Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            UDM3050GBZ
            UDM3050GBZ
            Montážní rám, velikost 3, otvor GBZ, průměr 50 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            UDM3147E04
            UDM3147E04
            Montážní rám, velikost 3, otvor E04, 147x347 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            UDM3200E09
            UDM3200E09
            Montážní rám, velikost 3, otvor E09, 300x353 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            UDM3200Q06
            UDM3200Q06
            Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Volitelné příslušenství

            • Stohovací rámová podkla­dová krabice 1 dostupné produkty
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro systémy podkla­dových kanálů 7 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Stohovací rámová podkla­dová krabice
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro systémy podkla­dových kanálů
            • UDAR335

              Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 3

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS098

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS118

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS138

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS163

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS183

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 158-183

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS203

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 178-203

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDSLS223

              Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 198-223

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Délka
              498 mm
            • Mini­mální výška potěru
              120 mm
            • Rozsah nive­lace
              120 - 170 mm
            • Jmenovitá velikost
              340 mm
            Podmínky použití
            • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
              1,5 kN
            Vyba­vení
            • Vhodné pro instalaci těsnění
              Ne
            • Se spodní deskou
              Ano
            • Nasazení montážního krytu
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál bočnice
              Umělá hmota
            Kryt, dveře
            • Typ víka
              Záslepka
            Funkce
            • Možnost oddě­lení krytu od základny
              Ano
            • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
              Ne
            • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration UDB3120170 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UDB3120170 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek UDB3120170 | Hager

              Obrázek produktu UDB3120170

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

              Návod k použití International 2017-12-15

              PDF
              4,28 MB
              Obrázek Návod k použití International 2018-02-06 | Hager

              Návod k použití International 2018-02-06

              PDF
              4,73 MB
              Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

              Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

              PDF
              2,29 MB
            • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

              Obrázek Floor installations systems, Impact noise properties | Hager

              Floor installations systems, Impact noise properties

              Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2024-10-07

              PDF
              578,05 kB
              Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Soubory STEP

              Obrázek STEP model UDB3120170 | Hager

              STEP model UDB3120170

              Soubory STEP International 2022-10-18

              STP
              1,39 MB
            • Product Drawing

              Obrázek Technical Drawing UDB3120170 | Hager

              Technical Drawing UDB3120170

              Product Drawing International 2022-10-18

              PDF
              59,80 kB
            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2024-08-27

              PDF
              49,71 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              UK190282 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
              UK190282
              Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
            • 2
              UK190283 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
              UK190283
              Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
            • 3
              UK190382 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
              UK190382
              Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
            • 4
              UK190383 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
              UK190383
              Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
            • 5
              UK190482 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový
              UK190482
              Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.