The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • SEVE09200
    EAN
    4012002248621
    Balení
    1 ks
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • Podlahová víka a boxy
    • Vidět víc

    Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm SEVE09200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm

    SEVE09200

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    VE09129005
    VE09129005
    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VE09127011
    VE09127011
    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VE09059005
    VE09059005
    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    VE09057011
    VE09057011
    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • VE09129005

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

      0,00 €  / *
    • VE09127011

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VE09059005

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

      0,00 €  / *
    • VE09057011

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VEE0912E

      Víko podlah. krabice E09 obdelníkové pro 9 přístr., pro podl. 12mm, nerezová ocel

      0,00 €  / *
    • VDE09057011

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VDE09059005

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

      0,00 €  / *
    • VDE09127011

      Víko podlah. krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12mm, šedá

      0,00 €  / *
    • VDE09129005

      Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • SEGT350

      Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm

      0,00 €  / *
    • SEBD500GT

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      200 mm
    • Délka
      253 mm
    Tvar
    • Tvar
      Obdélní­kový
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVE09200
    PDF
    RoHS report SEVE09200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SEVE09200 | Hager

      Obrázek produktu SEVE09200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SEVE09200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SEVE09200

      Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Návod k použití cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2024-12-11 | Hager

      DXF soubory International 2024-12-11

      DXF
      13,80 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      63,17 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Výkres produktu International 2024-09-13 | Hager

      Výkres produktu International 2024-09-13

      PDF
      25,83 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VDDEQ06P2 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm
      VDDEQ06P2
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ12P1 - Lepenková vložka pro VDQ12, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ12P1
      Lepenková vložka pro VDQ12, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.