The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VQ06127011
    EAN
    4012002244975
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá VQ06127011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    VQ06127011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBVC300
    GBVC300
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD200
    GTVD200
    Nosič modulů pro 2 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 2 dostupné produkty
    • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty
    • Vložka z lepenky 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
    • Násuvné prodlou­žení nosiče
    • Vložka z lepenky
    • FKA7011

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

      0,00 €  / *
    • FKA9005

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

      0,00 €  / *
    • RLV0630

      Snižovací kryt pro Q06/R06 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *
    • VEDEQ06P1

      Lepenková vložka pro VQ06, tlouštka materiálu 1 mm

      0,00 €  / *
    • VEDEQ06P2

      Lepenková vložka pro VQ06, tlouštka materiálu 2 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • BKA600800Q06

      Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q06

      0,00 €  / *
    • BKA500800Q06

      Kryt BKF/BKW500 L=800mm, otvor pro Q06

      0,00 €  / *
    • BKA400800Q06

      Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro Q06

      0,00 €  / *
    • BKA300800Q06

      Kryt BKF/BKW300 L=800mm, otvor pro Q06

      0,00 €  / *
    • UDM3200Q06

      Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm

      0,00 €  / *
    • UDM2200Q06

      Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ06200

      Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • BKSAQ06

      Rozbočovací karbice BK pro otvor Q06

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      84 mm
    • Vestavěná šířka
      200 mm
    • Vestavěná délka
      200 mm
    • Délka
      219 mm
    • Šířka
      219 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      12 mm
    Konfigu­race
    • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
      Q06
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro montáž do betonu
      Ano
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Kovově šedá RAL 7011
    • Kód RAL
      7011
    Kryt, dveře
    • Mate­riál krytu
      Poly­amid (PA)
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      5 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Funkce
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Texty
    • Vývod kabelů
      S kabe­lovým vývodem v krytu
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      1
    • Počet zásuvek SCHUKO
      6
    Vyba­vení
    • Počet vestavěných zařízení
      6
    • Počet zásuv­kových boxů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    Hager REACH declaration VQ06127011
    PDF
    Hager RoHS report VQ06127011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VQ06127011 | Hager

      Obrázek produktu VQ06127011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VQ06127011 | Hager

      Hager Product data sheet VQ06127011

      Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2016-05-10 | Hager

      Návod k použití International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2016-05-10 | Hager

      Instalační příručka International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2022-10-06 | Hager

      Soubory STEP International 2022-10-06

      STP
      1,00 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Technical Drawing of VQ0612 | Hager

      Technical Drawing of VQ0612

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      146,65 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 2
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 3
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 4
      VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER06P2
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 5
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.