FKA9005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • FKA9005

Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

FKA9005

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý FKA9005

EAN
4012002246108
Balení
700 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    16 mm
  • Šířka
    27 mm
  • Délka
    55 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FKA9005 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FKA9005 (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FK17011 - Flexibilní přívod 20x83 mm, šedá
    FK17011
    Flexibilní přívod 20x83 mm, šedá
  • 2
    G3160 - Blok pro přenos dat 6-násobný Cat.6A, stíněný
    G3160
    Blok pro přenos dat 6-násobný Cat.6A, stíněný
  • 3
    G8360 -
    G8360
    Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago schwarz
  • 4
    G8366 -
    G8366
    Concentrateur Wieland 6x3s
  • 5
    LAR02KB7011 - Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá
    LAR02KB7011
    Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.