The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systémy podlahových kabe­lových lišt
  • G71407021
  • Systémy pro uklá­dání vedení

G71407021

EAN
4012740884631
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

G71407021

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • AKA181250ELN

    Podlahová lišta hliníková 18x125 mm, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    26 mm
  • Šířka
    206 mm
  • Délka
    206 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Tmavě šedá
  • Kód RAL
    7021

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration G71407021
PDF
Hager RoHS report G71407021
PDF

Ke stažení

  • Obrázek G71407021 | Hager

    Obrázek produktu G71407021

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list G71407021 | Hager

    Hager Produktový list G71407021

    Produktový list cs-CZ 2025-11-06

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    G8360 -
    G8360
  • 2
    G8366 -
    G8366
  • 3
    SPWG669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
    SPWG669010
    Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
  • 4
    SPWA669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta
    SPWA669010
    Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta
  • 5
    SPWA129010 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá
    SPWA129010
    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.