The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
    • LAR02KR7011
    EAN
    4012740027618
    Balení
    1 ks
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy

    Kabelový vývod pro kruhový flexibilní kanál R02 IP10, ocelově šedá LAR02KR7011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelový vývod pro kruhový flexibilní kanál R02 IP10, ocelově šedá

    LAR02KR7011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem
    • BSR02R

      Instalační kroužek pro instalační krabici BSR02D a šířku podlahy <32mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • G71117035

      0,00 €  / *
    • RK17035

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Bez víka
    Rozměry
    • Vestavěný průměr
      122 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva produktu
      Kovově šedá RAL 7011
    • Kód RAL
      7011
    • Barva
      Kovově šedá RAL 7011
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      0,5 kN
    Bezpečnost
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP10
    • Mechanická odolnost IK
      IK08

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LAR02KR7011
    PDF
    Hager RoHS report LAR02KR7011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LAR02KR7011 | Hager

      Obrázek produktu LAR02KR7011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LAR02KR7011 | Hager

      Hager Product data sheet LAR02KR7011

      Kabelový vývod pro kruhový flexibilní kanál R02 IP10, ocelově šedá

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager

      Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

      Instalační příručka International 2021-08-16

      PDF
      7,02 MB
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      RK19005 -
      RK19005
    • 2
      G71237035 - Kryt přechod kruhový flex. kanálu
      G71237035
      Kryt přechod kruhový flex. kanálu
    • 3
      G8366 -
      G8366
    • 4
      G71117035 -
      G71117035
    • 5
      LAR02KK7011 - Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá
      LAR02KK7011
      Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.