The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
    • G71117035
    EAN
    4012740880725
    Balení
    1 ks
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy

    G71117035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    G71117035

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kabe­lový vývod pro podlahový systém 1 dostupné produkty
    • Rozeta pro instalační sloup 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kabe­lový vývod pro podlahový systém
    • Rozeta pro instalační sloup
    • LAR02KR7011

      Kabelový vývod pro kruhový flexibilní kanál R02 IP10, ocelově šedá

      0,00 €  / *
    • G71237035

      0,00 €  / *
    • G71267035

      0,00 €  / *
    • G71227035

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Délka
      740 mm
    • Délka (nastavi­telná)
      0-0 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      0 - 2 120 mm²
    • Průměr
      70 mm
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      1
    • Počet oddílů
      1 - 2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­pro­pylen (PP)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Elek­tricky vodivé
      Ne
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro montáž na podlahu
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -05-60 °C
    Přenos
    • Vhodné pro typ kabelu
      3G1.5, 3G2.5
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      14
    • S tahovým odleh­čením
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration G71117035
    PDF
    RoHS report G71117035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G71117035 | Hager

      Obrázek produktu G71117035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G71117035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G71117035

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2026-10-28 | Hager

      Návod k použití International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LAR02MKS - Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
      LAR02MKS
      Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
    • 2
      RKA9005 -
      RKA9005
    • 3
      LAR02KK7011 - Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá
      LAR02KK7011
      Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá
    • 4
      RKA7035 -
      RKA7035
    • 5
      FKA9005 - Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý
      FKA9005
      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.