Držák CEE zásuvek GBVC300
EAN
4012002246290
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 33 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Rozměry
-
Délka171 mm
-
Šířka75 mm
Vybavení
-
Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů1
-
Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex1
-
Počet kulatých otvorů1
Materiál
-
BarvaZinek
-
MateriálOcel
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekCEE
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet GBVC300
Držák CEE zásuvek
PDF -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kB
Více dokumentace