The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • VEDEQ06P1
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Lepenková vložka pro VQ06, tlouštka materiálu 1 mm VEDEQ06P1

EAN
4012002244456
Balení
100 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Lepenková vložka pro VQ06, tlouštka materiálu 1 mm

VEDEQ06P1

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VQ06129005

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ06127011

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ06059005

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ06057011

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Tloušťka mate­riálu
    1 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Karton

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration VEDEQ06P1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VEDEQ06P1 | Hager

    Obrázek produktu VEDEQ06P1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VEDEQ06P1 | Hager

    Hager Product data sheet VEDEQ06P1

    Lepenková vložka pro VQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER12P1
    Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
  • 2
    VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER10P1
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
  • 3
    VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER10P2
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
  • 4
    VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER06P2
    Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
  • 5
    VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER12P2
    Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.