VDR12127011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Podlahová víka a boxy
            • VDR12127011
            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

            Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

            VDR12127011

            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
            VDR12127011 - Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá VDR12127011

            EAN
            4012002244388
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Izolační deska montážního krytu pro krabici systému podkla­dových kanálů 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Izolační deska montážního krytu pro krabici systému podkla­dových kanálů
            • VDDER12P1

              Lepenková vložka pro VDR12, tlouštka materiálu 1 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VDDER12P2

              Lepenková vložka pro VDR12, tlouštka materiálu 2 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • S ochranným rámem na koberce
              Ano
            • S prostorem pro koberec
              Ano
            Rozměry
            • Vestavěná hloubka
              62 mm
            • Vestavěný průměr
              306 mm
            • Vnější průměr
              325 mm
            • Tloušťka prohlubně pro koberec
              12 mm
            Konfigu­race
            • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
              R12
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
              Ano
            • Vhodné pro montáž do betonu
              Ano
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
              Ano
            • Vhodné pro mokré čištění
              Ne
            Instrukce
            • Údržba podlah
              Suché
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­amid (PA)
            • Povrch
              Práš­kovou barvou
            • Barva
              Kovově šedá RAL 7011
            • Kód RAL
              7011
            Kryt, dveře
            • Mate­riál krytu
              Poly­amid (PA)
            • Typ víka
              Bez víka
            Podmínky použití
            • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
              5 kN
            • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
              3 kN
            Funkce
            • Vhodné pro podlahový žlab
              Ano
            Texty
            • Vývod kabelů
              Bez kabe­lového vývodu v krytu
            Připo­jení
            • Počet vstupů potrubí
              0
            • Počet zásuvek SCHUKO
              0
            Vyba­vení
            • Počet zásuv­kových boxů
              0
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
              IP30

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration VDR12127011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VDR12127011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VDR12127011 | Hager

              Obrázek produktu VDR12127011

            • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

              Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2022-10-06 | Hager

              Soubory STEP International 2022-10-06

              STP
              480,85 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Technical Drawing of VDR1212 | Hager

              Technical Drawing of VDR1212

              Product Drawing International 2022-10-07

              PDF
              127,71 kB
            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
              Obrázek BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

              PDF
              99,71 MB
              Obrázek INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

              PDF
              21,12 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

              EC declaration of conformity VQ_VR_VE

              Prohlášení o shodě International 2017-11-20

              PDF
              120,65 kB
              Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              48,47 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04057011
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 2
              BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04059005
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 3
              BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04087011
              Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • 4
              BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04089005
              Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • 5
              BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDQ08057011
              Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.