The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • RLV1230
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm RLV1230

EAN
4012002247341
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm

RLV1230

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBVC400
GBVC400
Držák CEE zásuvek
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVD300
GTVD300
Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 16 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EKSQ405TM

    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

    0,00 €  / *
  • VR12129005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12127011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR12059005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12057011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ12129005

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ12127011

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ12059005

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ12057011

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VEQ1212E

    Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • VANR1200

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12009005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12003

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *
  • VANR1201

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12019005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12013

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration RLV1230
PDF
Hager RoHS report RLV1230
PDF

Ke stažení

  • Obrázek RLV1230 | Hager

    Obrázek produktu RLV1230

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list RLV1230 | Hager

    Hager Produktový list RLV1230

    Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.