The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EKSQ405TM
    EAN
    4012002245835
    Balení
    1 ks

    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN EKSQ405TM

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

    EKSQ405TM

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    TUSS000
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBVC400
    GBVC400
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD300
    GTVD300
    Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVR400
    GTVR400
    Nosič sada modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q16/Q12/R12/R10
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Trub­kový kabe­lový vývod 1 dostupné produkty
    • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Trub­kový kabe­lový vývod
    • Násuvné prodlou­žení nosiče
    • TULAA105

      Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm

      0,00 €  / *
    • RLV1230

      Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      116 mm
    • Vestavěná délka
      405 mm
    • Vestavěná šířka
      405 mm
    • Výška
      116 mm
    • Jmenovitá velikost
      244 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      28 mm
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      Q12
    Vyba­vení
    • Část podvozku pro prohlubně zařízení
      Ano
    • Počet vestavěných zařízení
      12
    • Počet zásuv­kových boxů
      3
    • Počet výstupů potrubí
      1
    • Typ výstupu potrubí
      Šrou­bova­telné
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      20 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Mate­riál
    • Barva výstupu potrubí
      Stří­brná
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Barva
      Nerezová ocel
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    • Neob­sahuje halogeny
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EKSQ405TM
    PDF
    RoHS report EKSQ405TM
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EKSQ405TM | Hager

      Obrázek produktu EKSQ405TM

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EKSQ405TM | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EKSQ405TM

      Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      664,30 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.