EER2333020
EAN
4012002248942
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaDopravní červená
-
Kód RAL3020
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka40 mm
-
Počet jednotek2
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
Konektivita
-
Druh montážeRastec 45®, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EER2333020
Produktový list cs-CZ 2025-11-11
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF51,91 kB
Více dokumentace