EER1333020
EAN
4012002248935
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Druh montážeRastec 45®, Zacvakávací upevnění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka40 mm
-
Počet jednotek1
Materiál
-
BarvaDopravní červená
-
Kód RAL3020
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
Kapacita
-
Počet modulů2
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytŽádný kryt
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace