GTVR300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Podlahová víka a boxy
            • GTVR300
            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

            Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

            GTVR300

            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
            GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09 GTVR300

            EAN
            4012002247181
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            ESR1332004
            ESR1332004
            Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            ESR1336029
            ESR1336029
            Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            ESR1339010
            ESR1339010
            Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            ESR2332004
            ESR2332004
            Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            ESR2336029
            ESR2336029
            Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Volitelné příslušenství

            • Schuko zásuvka 7 dostupné produkty
            • Přepážka pro montážní krabice 1 dostupné produkty
            • Přepě­ťová ochrana pro koncová zařízení 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Schuko zásuvka
            • Přepážka pro montážní krabice
            • Přepě­ťová ochrana pro koncová zařízení
            • EER1333020

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER1339010

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER2333020

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER2336029

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER2339010

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER3333020

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EER3339010

              tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GTVRT00

              Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EUS315

              Přepětová ochrana typ 3, externí modul

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EUS615

              Přepětová ochrana typ 3 rozbočovací, externí modul

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Hloubka
              53 mm
            • Šířka
              75 mm
            • Délka
              171 mm
            Vyba­vení
            • Počet vestavěných zařízení
              3
            Instalace, montáž
            • Druh montáže instalačního přístroje
              Zacva­kávací upevnění
            Připo­jení
            • Počet vstupů potrubí
              4
            • Počet odleh­čení tahu
              4
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Bezhalogenový PC-ABS
            • Barva
              Černá - jet black
            • Kód RAL
              9005

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration GTVR300 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GTVR300 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek GTVR300 | Hager

              Obrázek produktu GTVR300

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2016-05-10 | Hager

              Návod k použití International 2016-05-10

              PDF
              2,20 MB
            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2024-07-16 | Hager

              Soubory DXF International 2024-07-16

              DXF
              25,11 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2024-07-16 | Hager

              Soubory STEP International 2024-07-16

              STP
              335,03 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Product Drawing International 2024-02-27 | Hager

              Product Drawing International 2024-02-27

              PDF
              28,08 kB
            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

              EC declaration of conformity VQ_VR_VE

              Prohlášení o shodě International 2017-11-20

              PDF
              120,65 kB
              Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              42,78 kB
              Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              47,96 kB
              Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              48,47 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VZ10DS -
              VZ10DS
              Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
            • 2
              VZ10LLC -
              VZ10LLC
              Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
            • 3
              VZ10LSC -
              VZ10LSC
              Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
            • 4
              VZ20HA -
              VZ20HA
              HDMI uttag Keystone 90 gr
            • 5
              VZ20HS -
              VZ20HS
              Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.