The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • G45MSET019016
    EAN
    4012740002127
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    G45MSET019016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    G45MSET019016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • GTVR400

      Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10

      0,00 €  / *
    • GTVR300

      Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      HDMI
    • Počet přípojek
      1
    Rozměry
    • Hloubka
      24 mm
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      22,5 mm
    • Vestavěná hloubka
      24 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +35 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Připo­jení vodičů

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45MSET019016
    PDF
    RoHS report G45MSET019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G45MSET019016 | Hager

      Obrázek produktu G45MSET019016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet G45MSET019016 | Hager

      Hager Product data sheet G45MSET019016

      Product data sheet cs-CZ 2026-04-15

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager

      Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-01

      PDF
      277,91 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESR3336029 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
      ESR3336029
      Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
    • 2
      ESR2339010 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá
      ESR2339010
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    • 3
      ESR2336029 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
      ESR2336029
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
    • 4
      ESR3332004 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
      ESR3332004
      Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
    • 5
      WXD100N - Centrální díl 55 x 55 mm pro zásuvky 230 V AC s ochranným kolíkem, barva černá
      WXD100N
      Rocker for socket 2P+E gallery night

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.