catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740001748
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Nosiče přístrojů, zásuvky a příslušenství
- Přístroje 45 x 45 mm
- catalog.pagelevel.see_more.div
G00A029011
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 8 product.page.accessories.products-available -
Příslušenství / náhradní díly pro zásuvky/zástrčky s ochrannými kontakty 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud IN16 A
Instalace, montáž
-
MontážParapetní kanál
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchLakované
Identifikace
-
Montážní uspořádáníKompletní
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Konektivita
-
Druh montážePřímé upevnění
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka45 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekVypínač
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu G00A029011
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-15
PDF -
ProductMaintenanceManual
Manuál en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button