The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • GKWGT6
    EAN
    4012740001663
    Balení
    10 ks
    • Připo­jovací příslu­šen­ství
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    GKWGT6

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    GKWGT6

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • G00A029011

      0,00 €  / *
    • G00A029016

      0,00 €  / *
    • G00A02LAN

      0,00 €  / *
    • GKEV02029011

      0,00 €  / *
    • GKEV02029016

      0,00 €  / *
    • GKEV0202LAN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      34 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Délka
      35 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGT6
    PDF
    RoHS report GKWGT6
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GKWGT6 | Hager

      Obrázek produktu GKWGT6

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet GKWGT6 | Hager

      Hager Product data sheet GKWGT6

      Product data sheet cs-CZ 2026-04-15

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager

      Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    • Manual

      Obrázek Manuál en-GB 2025-09-05 | Hager

      Manuál en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-28 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-28

      PDF
      254,20 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G4700 - Sada pro odbočení vedení
      G4700
      Sada pro odbočení vedení
    • 2
      GKWAD03025 - Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 2,5m, PVC, černý
      GKWAD03025
    • 3
      GKWAD13006 -
      GKWAD13006
    • 4
      G4703 - Vstupní konektor WAGO, 3-pólový
      G4703
      Vstupní konektor WAGO, 3-pólový
    • 5
      G4713 - Výstupní konektor WAGO, 3-pólový
      G4713
      Výstupní konektor WAGO, 3-pólový

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.