The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • GKWGS6
    EAN
    4012740001656
    Balení
    10 ks
    • Připo­jovací příslu­šen­ství
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    GKWGS6

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    GKWGS6

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      34 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Délka
      35 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGS6
    PDF
    RoHS report GKWGS6
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GKWGS6 | Hager

      Obrázek produktu GKWGS6

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GKWGS6 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GKWGS6

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-15

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager

      Návod k použití de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-09-05 | Hager

      Manuál en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-07-31 | Hager

      STEP soubory International 2026-07-31

      STP
      6,17 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GKWAD03015 - Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 1,5m, PVC, černý
      GKWAD03015
    • 2
      GKWAD13006 -
      GKWAD13006
    • 3
      GKWAD13050 -
      GKWAD13050
    • 4
      GKWAD03050 -
      GKWAD03050
    • 5
      GKWAD03025 - Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 2,5m, PVC, černý
      GKWAD03025

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.