GKWAD13015
EAN
4012740986847
Balení
15 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 30 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů3
Napětí
-
Maximální provozní napětí250 V
-
Jmenovité napětí230 - 250 V
-
Návrhové rázové napětí4 kV
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud20 A
Kabel
-
Průměr kabelu10 mm
-
Délka kabelu1,5 m
-
Vedení trvale odolné vůči teplotě do70 °C
Rozměry
-
Délka1 500 mm
Připojení
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyWago Winsta
Konektivita
-
Počet vodičů3
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Vybavení
-
Mechanické kódováníAno
-
Typ kabelu strana 1Konektor
-
Typ kabelu strana 2Zástrčka
-
Typ kabeluH05Z1Z1-F
Podmínky použití
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
Materiál
-
BarvaČerná
-
Barva kontaktní vložkyBílá
Výkon
-
Požární zatížení0,85 kWh
Odolnost
-
Kontaktní odpor1 mΩ
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace