Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro zásuvky/zástrčky s ochrannými kontakty 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud IN16 A
Instalace, montáž
-
MontážParapetní kanál
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchLakované
Identifikace
-
Montážní uspořádáníKompletní
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážePřímé upevnění
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka45 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekVypínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu G00A02LAN
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-15
PDF -
Manuál
Manuál en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB
Více dokumentace