GED20223020
K dispozici také v
Barva produktu - Červená
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro zásuvky/zástrčky s ochrannými kontakty 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Výstupní napětí0-250 V
Elektrický proud
-
Výstupní proud0
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon3 600 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0
Materiál
-
BarvaČervená
-
Kód RAL3020
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka90 mm
-
Hloubka42 mm
-
Počet jednotek4
-
Vestavěná hloubka33 mm
-
Výška pásky P-touch popisového pole0
Kabel
-
Délka kabelu0 m
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
-
Průřez vodiče1,5 - 2,5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,5 - 2,5 mm²
-
Počet vstupů potrubí0
Instalace, montáž
-
MontážParapetní kanál
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
-
Druh montážePřímé upevnění
-
Typ konektoru/zástrčky USBBez
-
PřipojitelnéNe
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP2X
-
Typ uzamčeníBez zámku
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GED20223020
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28
PDF -
Návod k použití
Návod k použití de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-07-31
STP22,57 MB -
Licence produktu
Licence produktu en-GB 2025-12-12
PDF539,40 kB -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-05
PDF555,38 kB
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-03-09
PDF212,04 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24
PDF183,26 kB
Více dokumentace