The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GTVD200
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Nosič modulů pro 2 datové zásuvky GTVD200

EAN
4012002246986
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nosič modulů pro 2 datové zásuvky

GTVD200

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (12)
Previous
Previous
GTVDM00B
GTVDM00B
Záslepka pro GTV2D/3D
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVDM013
GTVDM013
Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19, 3 x 14, 8 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVDM022
GTVDM022
Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 20, 4 x 27, 7 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVDM032
GTVDM032
Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 19, 5/21, 7 x 14, 85 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 33 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • GTVDM00B

    Záslepka pro GTV2D/3D

    0,00 €  / *
  • GTVDM013

    Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19, 3 x 14, 8 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM022

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 20, 4 x 27, 7 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM032

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 19, 5/21, 7 x 14, 85 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM033

    Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19, 5/21, 7 x 14, 85 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM034

    Montážní deska pro moduly RJ45 4-násobná 19, 5/21, 7 x 14, 85 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM042

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 17, 2 x 18, 3 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM053

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 20, 1 x 14, 8 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM063

    Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 18 x 22, 8 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM301

    Montážní deska pro audio a video, typ D-Sub 9, 12, 8 x 21 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM311

    Montážní deska pro audio a video, typ XLR, průměr 24 mm

    0,00 €  / *
  • GTVDM331

    Montážní deska pro multimediální moduly Kindermann 25 x 39 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • EKQ060LE25

    0,00 €  / *
  • VEE0912E

    Víko podlah. krabice E09 obdelníkové pro 9 přístr., pro podl. 12mm, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • VANR2009005

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR2003

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR2019005

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR2013

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • EKQ060BL15

    0,00 €  / *
  • EKR060LE15

    0,00 €  / *
  • EKQ060BL25

    0,00 €  / *
  • VEQ0612E

    Víko podlah. krabice Q06 čtvercové pro 6 přístr., pro podlahy 12mm, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • EKR060TM15

    0,00 €  / *
  • EKR060TM25

    0,00 €  / *
  • EKR060BL25

    0,00 €  / *
  • EKR060BL15

    0,00 €  / *
  • EKQ060TM15

    0,00 €  / *
  • EKR060LE25

    0,00 €  / *
  • EKQ060TM25

    0,00 €  / *
  • VR10129005

    Víko podlahové krabice R10 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VE09057011

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VE09059005

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    46 mm
  • Šířka
    75 mm
  • Délka
    171 mm
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    2
Instalace, montáž
  • Druh montáže instalačního přístroje
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    8
  • Počet odleh­čení tahu
    0
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GTVD200
PDF
Hager RoHS report GTVD200
PDF
PEP en-GB 2022-04-01
PDF
199,35 kB

Ke stažení

  • Obrázek GTVD200 | Hager

    Obrázek produktu GTVD200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GTVD200 | Hager

    Hager Produktový list GTVD200

    Nosič modulů pro 2 datové zásuvky

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-07-16 | Hager

    Soubory DXF International 2024-07-16

    DXF
    27,57 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-07-16 | Hager

    Soubory STEP International 2024-07-16

    STP
    238,99 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-02-27 | Hager

    Product Drawing International 2024-02-27

    PDF
    28,86 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    WXF257 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF257
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
  • 4
    WXF256 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF256
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
  • 5
    WXF253 - Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
    WXF253
    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.