The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • 4391
    EAN
    4011334028970
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Žaluziové tlačítko 1-pól. pro cylindrickou vložku, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá 4391

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Žaluziové tlačítko 1-pól. pro cylindrickou vložku, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá

    4391

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    1818
    1818
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    181801
    181801
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 1818

      Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství

      0,00 €  / *
    • 181801

      Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Klíč
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 - 250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      10 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Ke stažení

    • Obrázek 4391 | Hager

      Obrázek produktu 4391

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 4391 | Hager

      Hager Product data sheet 4391

      Žaluziové tlačítko 1-pól. pro cylindrickou vložku, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E
    • 2
      WDF45921 - Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
      WDF45921
      Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
    • 3
      WDF4592 - Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
      WDF4592
      Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
    • 4
      G45BLIND29016 -
      G45BLIND29016
    • 5
      G45BLIND29011 -
      G45BLIND29011

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.