The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • GTVDM013
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,3 x 14,8 mm GTVDM013

EAN
4012002247013
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,3 x 14,8 mm

GTVDM013

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Modulární konektor 8 dostupné produkty
  • Adaptér komu­ni­kační tech­no­logie 10 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Modulární konektor
  • Adaptér komu­ni­kační tech­no­logie
  • VZ10DS

    0,00 €  / *
  • VZ10LLC

    0,00 €  / *
  • VZ10LSC

    0,00 €  / *
  • VZ20HA

    0,00 €  / *
  • VZ20HS

    0,00 €  / *
  • VZ20US

    0,00 €  / *
  • VZ30UA

    0,00 €  / *
  • VZ30US

    0,00 €  / *
  • GMKAUDIO1

    0,00 €  / *
  • GMKBLIND

    0,00 €  / *
  • GMKUSB2A

    0,00 €  / *
  • GMKUSB3A

    0,00 €  / *
  • GMKRJ12

    0,00 €  / *
  • GMKAUDIO2

    0,00 €  / *
  • GMKBNCWS

    0,00 €  / *
  • GMKRCAGE

    0,00 €  / *
  • GMKRCART

    0,00 €  / *
  • GMKRCAWS

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GTVD200

    Nosič modulů pro 2 datové zásuvky

    0,00 €  / *
  • GTVD300

    Nosič modulů pro 3 datové zásuvky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Rozměry
  • Délka
    70 mm
  • Šířka
    40 mm
Vyba­vení
  • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
    3
  • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
    0
  • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
    0
  • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
    0
  • Počet oválných otvorů
    0
  • Počet kula­tých otvorů
    0
  • Počet čtver­cových otvorů
    0
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Mate­riál
    Hliník
  • AT_Di­mensi­on­sOpening
    14,8 x 19,3
  • AT_Mo­duleNa­me­Da­ta­Sockets
    Keystone
  • AT_In­stallati­o­nAngle
    90 °
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Datové a multi­me­di­ální moduly

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2022-04-01
PDF
203,76 kB
Hager REACH declaration GTVDM013
PDF
Hager RoHS report GTVDM013
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GTVDM013 | Hager

    Obrázek produktu GTVDM013

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GTVDM013 | Hager

    Hager Product data sheet GTVDM013

    Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,3 x 14,8 mm

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ10DS -
    VZ10DS
  • 2
    GTVRT00 - Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
    GTVRT00
    Dělící přepážka pro GTV3 a GTVT4
  • 3
    WXD104R - Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
    WXD104R
    Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
  • 4
    4391 - Žaluziové tlačítko 1-pól. pro cylindrickou vložku, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá
    4391
    Žaluziové tlačítko 1-pól. pro cylindrickou vložku, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá
  • 5
    VZ10LLC -
    VZ10LLC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.