The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • VE09057011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá VE09057011

EAN
4012002244401
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

VE09057011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBVC300
GBVC300
Držák CEE zásuvek
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GTVD200
GTVD200
Nosič modulů pro 2 datové zásuvky
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 2 dostupné produkty
  • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty
  • Vložka z lepenky 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
  • Násuvné prodlou­žení nosiče
  • Vložka z lepenky
  • FKA7011

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

    0,00 €  / *
  • FKA9005

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

    0,00 €  / *
  • RLVE0930

    Snižovací kryt pro E09 postupně až 30 mm

    0,00 €  / *
  • VEDEE09P1

    Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 1 mm

    0,00 €  / *
  • VEDEE09P2

    Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 2 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • BKA600800E09

    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro E09

    0,00 €  / *
  • BKA500800E09

    Kryt BKF/BKW500 L=800mm, otvor pro E09

    0,00 €  / *
  • BKA400800E09

    Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro E09

    0,00 €  / *
  • BKA300800E09

    Kryt BKF/BKW300 L=800mm, otvor pro E09

    0,00 €  / *
  • UDM3200E09

    Montážní rám, velikost 3, otvor E09, 300x353 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200E09

    Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm

    0,00 €  / *
  • SEVE09200

    Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm

    0,00 €  / *
  • BKSAE09

    Rozbočovací krabice pro BK, E09

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • S ochranným rámem na koberce
    Ano
  • S prostorem pro koberec
    Ano
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    77 mm
  • Vestavěná šířka
    253 mm
  • Vestavěná délka
    200 mm
  • Délka
    219 mm
  • Šířka
    272 mm
  • Tloušťka prohlubně pro koberec
    5 mm
Konfigu­race
  • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
    E09
Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro montáž do betonu
    Ano
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ne
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Kovově šedá RAL 7011
  • Kód RAL
    7011
Kryt, dveře
  • Mate­riál krytu
    Poly­amid (PA)
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
    5 kN
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    3 kN
Funkce
  • Vhodné pro podlahový žlab
    Ano
Tvar
  • Tvar
    Obdélní­kový
Texty
  • Vývod kabelů
    S kabe­lovým vývodem v krytu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    1
  • Počet zásuvek SCHUKO
    9
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    9
  • Počet zásuv­kových boxů
    3
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-05-10
PDF
219,55 kB
Hager REACH declaration VE09057011
PDF
Hager RoHS report VE09057011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VE09057011 | Hager

    Obrázek produktu VE09057011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VE09057011 | Hager

    Hager Produktový list VE09057011

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2016-05-10 | Hager

    Návod k použití International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2016-05-10 | Hager

    Instalační příručka International 2016-05-10

    PDF
    2,45 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2022-10-06 | Hager

    Soubory STEP International 2022-10-06

    STP
    1,16 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Technical Drawing of VE0905 | Hager

    Technical Drawing of VE0905

    Product Drawing International 2022-10-07

    PDF
    141,67 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.