The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • FKA9005
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý FKA9005

EAN
4012002246108
Balení
700 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

FKA9005

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 28 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VQ12059005

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • FK17011

    Flexibilní přívod 20x83 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VEE0912E

    Víko podlah. krabice E09 obdelníkové pro 9 přístr., pro podl. 12mm, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • VEQ1212E

    Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • VEQ0612E

    Víko podlah. krabice Q06 čtvercové pro 6 přístr., pro podlahy 12mm, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • VE09057011

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VE09059005

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    0,00 €  / *
  • VE09127011

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VE09129005

    Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

    0,00 €  / *
  • VQ06057011

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ06059005

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ06127011

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ06129005

    Víko podlahové krabice Q06 čtvercové pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ12057011

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR12129005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VQ12127011

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VQ12129005

    Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR06057011

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR06059005

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR06127011

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    16 mm
  • Šířka
    27 mm
  • Délka
    55 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FKA9005
PDF
Hager RoHS report FKA9005
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FKA9005 | Hager

    Obrázek produktu FKA9005

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FKA9005 | Hager

    Hager Product data sheet FKA9005

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FKS7011 - Kryt flexibilního přívodu, šedá
    FKS7011
    Kryt flexibilního přívodu, šedá
  • 2
    FKB7011 - Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
    FKB7011
    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
  • 3
    FKA7011 - Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
    FKA7011
    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
  • 4
    LAR02MKS - Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
    LAR02MKS
    Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
  • 5
    RK19005 -
    RK19005

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.