The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • FKS7011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kryt flexibilního přívodu, šedá FKS7011

EAN
4012002246153
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt flexibilního přívodu, šedá

FKS7011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK17011

    Flexibilní přívod 20x83 mm, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    22 mm
  • Šířka
    160 mm
  • Délka
    1 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Kovově šedá RAL 7011
  • Kód RAL
    7011

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FKS7011
PDF
Hager RoHS report FKS7011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FKS7011 | Hager

    Obrázek produktu FKS7011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FKS7011 | Hager

    Hager Product data sheet FKS7011

    Kryt flexibilního přívodu, šedá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FKA7011 - Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
    FKA7011
    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
  • 2
    LAR02MKS - Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
    LAR02MKS
    Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
  • 3
    FKB7011 - Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
    FKB7011
    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
  • 4
    RKA9005 -
    RKA9005
  • 5
    RK19005 -
    RK19005

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.