The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • LAR02MKS
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná LAR02MKS

EAN
4012740027632
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná

LAR02MKS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Podlahové krabice s ochranným kovovým rámem
  • BSR02R

    Instalační kroužek pro instalační krabici BSR02D a šířku podlahy <32mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ano
Instrukce
  • Údržba podlah
    Mokré
Archi­tek­tura
  • S ochranným rámem na koberce
    Ano
  • S prostorem pro koberec
    Ne
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Bez víka
Rozměry
  • Vestavěný průměr
    122 mm
Mate­riál
  • Barva produktu
    Stří­brná
  • Barva
    Stří­brná
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
    15 kN
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    3 kN
Bezpečnost
  • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
    IP66
  • Mechanická odolnost IK
    IK10

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
Hager REACH declaration LAR02MKS
PDF
Hager RoHS report LAR02MKS
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LAR02MKS | Hager

    Obrázek produktu LAR02MKS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LAR02MKS | Hager

    Hager Product data sheet LAR02MKS

    Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager

    Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

    Instalační příručka International 2021-08-16

    PDF
    7,02 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-07-16 | Hager

    Soubory DXF International 2024-07-16

    DXF
    65,06 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-07-16 | Hager

    Soubory STEP International 2024-07-16

    STP
    359,10 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-02-27 | Hager

    Product Drawing International 2024-02-27

    PDF
    40,28 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FKS7011 - Kryt flexibilního přívodu, šedá
    FKS7011
    Kryt flexibilního přívodu, šedá
  • 2
    FKB7011 - Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
    FKB7011
    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
  • 3
    FKA7011 - Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
    FKA7011
    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý
  • 4
    RKA9005 -
    RKA9005
  • 5
    RK19005 -
    RK19005

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.