The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
    • RK19005
    EAN
    4012002248560
    Balení
    1 ks
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy

    RK19005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    RK19005

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Rozeta pro instalační sloup 3 dostupné produkty
    • Kabe­lový vývod pro podlahový systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kulatý flexi­bilní kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro podlahový instalační kanál 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Rozeta pro instalační sloup
    • Kabe­lový vývod pro podlahový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kulatý flexi­bilní kanál
    • Spojka pro podlahový instalační kanál
    • RKR9005

      0,00 €  / *
    • G71237021

      0,00 €  / *
    • G71267021

      0,00 €  / *
    • LAR02KR9005

      Kabelový vývod pro kruhový flexibilní kanál R02 IP10, černá

      0,00 €  / *
    • G71417021

      0,00 €  / *
    • RKA9005

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • G71117021

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Délka
      960 mm
    • Délka (nastavi­telná)
      0-0 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      0 - 2 120 mm²
    • Průměr
      70 mm
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      1
    • Počet oddílů
      1 - 2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­pro­pylen (PP)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Elek­tricky vodivé
      Ne
    • Barva
      Černá - jet black
    • Kód RAL
      9005
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro montáž na podlahu
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -05-60 °C
    Přenos
    • Vhodné pro typ kabelu
      3G1.5, 3G2.5
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      14
    • S tahovým odleh­čením
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration RK19005
    PDF
    RoHS report RK19005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek RK19005 | Hager

      Obrázek produktu RK19005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu RK19005 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu RK19005

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      420,79 kB
      Obrázek Návod k použití International 2026-10-28 | Hager

      Návod k použití International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LAR02KK7011 - Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá
      LAR02KK7011
      Kabelový vývod s plastovým výklopným víkem pro plochý flexibilní kanál , šedá
    • 2
      RKA7035 -
      RKA7035
    • 3
      RKA9005 -
      RKA9005
    • 4
      FKS7011 - Kryt flexibilního přívodu, šedá
      FKS7011
      Kryt flexibilního přívodu, šedá
    • 5
      LAR02MKS - Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná
      LAR02MKS
      Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.