Rozbočovací krabice pro BK, E09 BKSAE09
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (13)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 80 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Délka411 mm
-
Šířka388 mm
-
Měření a200 mm
-
Měření b253 mm
-
Minimální výška potěru77 mm
-
Rozsah nivelace45 - 130 mm
-
Počet vestavěných zařízení9
-
Montážní otvorObdélníkový
-
Údržba podlahSuché
-
MateriálKov
-
PovrchPozink
-
Materiál dna bočniceUmělá hmota
-
Montážní otvor krytuNe
-
Materiál krytuOcel
-
S průchozím dnemNe
-
Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)3 kN
-
Svislé zatížení působící na malou plochu2 kN
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BKSAE09
Rozbočovací krabice pro BK, E09
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2020-01-01
PDF355,71 kB
Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF43,52 kB